Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să folosiți SITRANS FM MAG 6000/6000 I Ex de?

Transformați semnalele precise de flux în decizii în timp real la mașină. SITRANS FM MAG 6000 se asociază cu aplicațiile Siemens Unified Edge pentru a oferi o gestionare modernă centralizată a aplicațiilor HMI și scalare rapidă de la o linie la alta.

Beneficii cheie

Accelerați implementarea.

Creați și actualizați HMI rapid cu aplicațiile Unified Edge, în timp ce MAG 6000 oferă un flux precis de 0,2% pentru un control sigur în medii solicitante.

Integrați fără probleme

Conectați-vă prin HART Profibus Modbus sau Foundation Fieldbus și etichete de suprafață la Unified Edge pentru analize de vizualizare și alarme fără a vă schimba automatizarea.

Operați în siguranță

Selectați versiunea Ex de pentru zonele periculoase cu funcționalitate completă IO, apoi gestionați aplicațiile central pentru a standardiza actualizările și securitatea pe toate site-urile.

Capacități recomandate