Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Contactori?

Contactoarele SIRIUS sunt utilizate pentru controlul acționărilor electrice și a motoarelor. Rezistența și fiabilitatea contactelor asigură comutarea fiabilă, permițând proiectarea compactă a dulapurilor de comandă. SIRIUS oferă cel mai cuprinzător portofoliu de pe piață pentru trecerea la orice aplicație.

Portofoliul de contactori SIRIUS include:

  • Contactoare de putere pentru motoare
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 și 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Contactori cu intrare F-PLC certificată
  • Gama de putere 18,5 kW până la 55 kW
  • Gama de putere 55 kW până la 250 kW
  • Contactori pentru alte sarcini
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Relee contactoare și contactoare miniaturale
  • SIRIUS 3RH2
  • 3TG10 relee de putere/contactoare miniaturale
  • Combinații de contactoare
  • Ansambluri contactoare pentru stela-delta
  • Ansambluri de contactoare inversare

Beneficii cheie

Economisiți spațiu

Contactoarele SIRIUS permit dulapuri de control compacte cu densitate mare de ambalare. În dimensiunile S00 până la S3, contactoarele au chiar și comutatoarele auxiliare integrate în carcasă.

Implementați extensiile cu ușurință

Cu gama integrată de accesorii pentru dimensiunile S00 până la S3, precum și de la S6 la S12, extinderile individuale ale funcțiilor pot fi implementate fără efort mare.

Creșteți fiabilitatea

Datorită rezistenței lor extreme și fiabilității de contact remarcabile, contactoarele noastre comută cu fiabilitate și încredere.

Capacități recomandate