Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) conectează senzorii și actuatoarele la cel mai scăzut nivel de câmp la sistemul dvs. de control, oferind ușurință, siguranță și integrare în automatizarea industrială. Acest standard deschis aderă la IEC 62026-2.

Conectarea mai multor senzori și actuatoare la un sistem central de control este adesea complexă și costisitoare. AS-i simplifică acest lucru oferind un alimentator rentabil pentru PROFINET sau alte sisteme fieldbus, permițându-vă să instalați rapid și flexibil module I/O pe o linie de magistrală cu două fire pentru cablare fiabilă.

Beneficii cheie

Simplificați operațiunile

Experimentați operațiuni simplificate cu AS-Interface, conectând cu ușurință senzorii și actuatoarele. Îmbunătățiți siguranța la nivel de teren și obțineți o integrare perfectă cu sisteme de control superioare pentru procese eficiente.

Reduceți costurile

Reduceți cheltuielile operaționale utilizând AS-Interface ca un alimentator avantajos din punct de vedere al costurilor pentru PROFINET sau alte sisteme fieldbus de nivel superior. Optimizați-vă infrastructura de rețea pentru eficiență economică și performanță.

Economisiți timp de configurare

Configurați-vă sistemul cu ușurință în cadrul TIA Portal, economisind timp și efort. Bazați-vă pe un sistem deschis standardizat, asigurându-vă că toate componentele sunt testate pentru o funcționare fiabilă.

Capacități recomandate