Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Produs SIPLUS cu icoane care ilustrează condiții extreme.
AUTOMATIZARE INDUSTRIALĂ

SIPLUS extrem

Stăpânește condițiile provocatoare de mediu cu componente de automatizare și acționare flexibile, testate pe scară largă. Bazându-se pe standarde dovedite, acestea asigură performanțe fiabile și îndeplinesc diverse cerințe în automatizarea fabricilor și a proceselor.

Instrument de conversie extremă SIPLUS

Utilizați instrumentul nostru de conversie pentru a găsi produsul SIPLUS extreme care se potrivește nevoilor dumneavoastră.

AUTOMATIZARE PENTRU CONDIȚII EXTREME

Sisteme robuste de automatizare și acționare testate la stres

Portofoliul SIPLUS extreme cuprinde produse standard care oferă o rezistență îmbunătățită la sarcini mecanice, substanțe chimice și biologice, condens și fluctuații de temperatură. De asemenea, sunt proiectate pentru a face față temperaturilor cuprinse între -40° și +70° Celsius. Bazați-vă pe SIPLUS extreme pentru:

  • Siguranța operațională: Testarea extinsă asigură funcționarea fără întreținere și capacitatea de a planifica cu încredere pe termen lung.
  • Eficiență energetică: Produsele SIPLUS extreme nu necesită încălzire sau răcire suplimentară, reducând costurile cu energia electrică și impactul asupra climei.
  • Inginerie uniformă: Integrarea perfectă în cadrul de inginerie TIA Portal asigură o gestionare consecventă a datelor.
  • Certificare: Produsele SIPLUS extreme sunt supuse unor teste amănunțite la un laborator de testare acreditat și sunt certificate de TÜV din Germania pentru a asigura o aplicare sigură.
SIPLUS products

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile