Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINEC Security Inspector?

Instrumentul de securitate pentru viitor și on-premise eficientizează inspecția rețelelor industriale, economisind atât timp, cât și bani. Acest software ușor de utilizat oferă o selecție de instrumente de securitate cele mai bune din clasă integrate într-o singură soluție, contribuind decisiv la securitatea rețelei OT. Pentru operatorii de instalații din fabricație, industria prelucrătoare și constructorii de mașini, acesta oferă un proces reproductibil pentru verificarea și validarea situației de securitate cu identificarea activelor, verificări de conformitate, scanări malware și scanare a vulnerabilităților. Toate rezultatele inspecției sunt disponibile într-un singur raport comun.

Beneficii cheie

Nivel de securitate îmbunătățit

Verificările complete de securitate se adaptează la standardele companiei dvs., verificând securitatea rețelei și a dispozitivului pentru detectarea vulnerabilităților cunoscute cu recomandări de atenuare. Raportarea detaliată permite luarea deciziilor bazate pe riscuri.

Perspectivă mai profundă

Obțineți liste detaliate de inventar de active cu producător, model de produs, hardware și versiune software cu date detaliate ale componentelor terță parte. Un set cuprinzător de instrumente permite testarea aplicațiilor și a infrastructurii.

Eficiență îmbunătățită

Optimizați colaborarea cu privire la problemele de securitate ale lanțului de aprovizionare cu teste imparțiale și repetabile și îmbunătățiți conformitatea și calitatea prin teste extinse. Scanările de securitate optimizate pentru OT sunt dovedite în fabricile Siemens de ani de zile.

Capacități recomandate

Descoperirea activă a activelor

Descoperirea activă a activelor SINEC Security Inspector vă oferă o vizibilitate clară asupra rețelelor OT și IT/OT. În timpul ferestrelor de întreținere definite, identifică activ activele conectate și creează un inventar detaliat cu date tehnice și clase de protecție. Această bază fiabilă permite scanări de vulnerabilități direcționate, verificări eficiente de conformitate și rapoarte de securitate clare și acționabile.

485FD5D6-FD28-4295-A218-5bdfee40877d-Identificarea activelor-icon-640x360

Verificare de conformitate încorporată

Verificarea conformității din SINEC Security Inspector verifică rețelele OT și IT/OT conform reglementărilor, cerințelor și configurațiilor de securitate definite. Evaluează infrastructura, dispozitivele și setările, evidențiind abaterile și riscurile. Rezultatele și rapoartele clare vă ajută să dovediți conformitatea, de exemplu, cu IEC 62443, să consolidați nivelurile de securitate și să luați măsuri corective direcționate - rapid și eficient.

O pictogramă reprezentând respectarea standardelor, cu o bifă și un scut.

Cadrul de testare a securității

SINEC Security Inspector este un cadru puternic de testare a securității pentru rețelele industriale. Acesta aduce mai multe teste de securitate de cea mai bună clasă - descoperirea activelor, verificări de conformitate, detectarea malware-ului și scanarea vulnerabilităților - într-un singur flux de lucru unificat. Proiectat pentru medii OT și IT/OT, permite evaluări repetabile și eficiente de securitate, cu rezultate clare pe care le puteți acționa.

O pictogramă care înfățișează un scut cu o cruce roșie, simbolizând vulnerabilitatea.

Noțiuni de bază cu SINEC Security Inspector

Select...

Ce este inclus?

Un abonament la acest software dă utilizatorului dreptul de a accesa software-ul de bază SINEC Security Inspector, limitat la o licență pentru instalare pe un singur dispozitiv și limitat la un singur site.
Funcționalitățile Nessus vor fi activate prin adăugarea suplimentului SINEC Security Inspector — Nessus.

Întrebări frecvente

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.