Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINEC Security Monitor?

Monitorizarea securității în timpul producției: O întrerupere în timpul producției poate provoca rapid pierderi financiare mari. Dar cum vă puteți controla rețeaua de securitate în timp ce mașinile dvs. funcționează? Aici intervine SINEC Security Monitor - software-ul pentru monitorizarea pasivă, neintruzivă, continuă a securității on-premise în timpul producției. Cu aceasta, creați transparență asupra tuturor participanților la rețea și topologiilor de rețea. SINEC Security Monitor este deja utilizat în multe fabrici Siemens. Astfel, puteți beneficia și de expertiza noastră OT!

Beneficii cheie

Securitate sporită 24/7

Monitorizarea permanentă a securității rețelelor OT industriale reduce riscul potențialelor atacuri cibernetice. Îmbunătățește securitatea proceselor în conformitate cu reglementările guvernamentale.

Întreruperea zero a funcționării producției

Software pentru monitorizarea pasivă, neintruzivă, continuă a securității on-premises în timpul producției asigură o securitate maximă. Datele dvs. rămân în întregime la sediul dvs. în orice moment.

Adaptat rețelelor OT și cerințelor de reglementare

Analiza traficului de rețea permite identificarea activelor, detectarea anomaliilor bazată pe AI și SIEM axat pe OT cu interfețe cu sistemele existente. Vizibilitatea este adaptată nevoilor OT și reglementărilor guvernamentale.

Concept modular flexibil

Oferta modulară bazată pe cantitatea de active monitorizate și cerințele funcționale este esențială pentru un concept de securitate de ultimă generație. Flexibilitatea și costurile reduse de intrare sunt asigurate prin conceptul de licență pe termen.

Capacități recomandate

Descoperirea pasivă a activelor și cartografierea vulnerabilităților

Obțineți vizibilitate completă asupra activelor OT fără a întrerupe operațiunile. Prin monitorizarea pasivă a traficului de rețea și a activității finale, SINEC Security Monitor construiește automat un inventar detaliat al activelor cu informații și starea dispozitivului. Vulnerabilitățile de securitate cibernetică cunoscute (CVE) sunt mapate la Siemens și la activele terților, permițând identificarea rapidă a riscurilor și prioritizarea utilizând ratingurile de severitate CVSS.

Imaginea aplicației SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Detectare continuă, pasivă, locală a intruziunilor

Detectați anomalii și intruziuni în traficul de rețea, precum și pe PC-urile din mediul dvs. OT - cu SINEC Security Monitor. Corelează traficul de rețea cu o bază de bază definită și o bază de date de informații despre amenințări - semnalizând activitatea suspectă, atacurile cibernetice și intruziunile de rețea pe măsură ce se întâmplă.

SINEC Security Monitor detectează anomalii și intruziuni în traficul de rețea OT și PC-uri. Corelează traficul de rețea cu un d

Prezentare generală a situației de securitate

Obțineți o imagine clară a poziției dvs. de securitate OT printr-un tablou de bord intuitiv. SINEC Security Monitor vizualizează evenimentele de securitate, tendințele și riscurile potențiale, ajutându-vă să identificați rapid problemele critice și să acordați prioritate acțiunilor. Evenimentele de securitate pot fi analizate direct în cadrul soluției sau transmise către sisteme SIEM terțe pentru monitorizare centralizată.

Obțineți o imagine de ansamblu clară a evenimentelor, tendințelor și riscurilor de securitate OT dintr-un singur tablou de bord.

Funcționează perfect cu sistemul SIMATIC PCS7

În timpul dezvoltării SINEC Security Monitor fiecare versiune trece prin teste extinse de compatibilitate cu versiunile curente ale sistemului SIMATIC PCS7. Acest lucru asigură că nu există niciun impact asupra performanței PCS7.

Laptop care afișează o interfață de control al procesului lângă echipamentele din fabrică și ecrane de inginerie digitală potrivite.

Noțiuni de bază cu SINEC Security Monitor

Select...

Ce este inclus?

Un abonament pentru acest software dă dreptul la utilizarea software-ului de bază SINEC Security Monitor, limitat la 1 server cu senzor integrat și limitat la următorul număr de active:

  • până la 100 de active pentru SINEC Security Monitor Size XS
  • până la 500 de active pentru SINEC Security Monitor Size S
  • până la 1000 de active pentru SINEC Security Monitor Dimensiunea M
  • până la 5000 de active pentru SINEC Security Monitor Dimensiunea L

În plus, sunt disponibile următoarele suplimente:

  • Supliment PC Agent: Intrarea datelor de la agenți poate fi monitorizată suplimentar. Include licențe nelimitate de agent.
  • Supliment senzor distribuit: Intrarea datelor de la senzorii distribuiți poate fi monitorizată suplimentar. Include licențe nelimitate de agent.

Referinţă

O vedere aeriană a unei stații mari de epurare a apelor uzate cu mai multe rezervoare circulare și clădiri înconjurate de câmpuri verzi.

Waterschap Limburg îmbunătățește rezistența cibernetică cu Centrul de operațiuni OT Security 24/7 al Siemens

Pentru a-și proteja operațiunile critice de apă și apă uzată împotriva amenințărilor cibernetice din ce în ce mai sofisticate, Waterschap Limburg, Olanda, a încheiat un parteneriat cu Siemens pentru a implementa un Centru de Operațiuni de Securitate (SOC) 24/7 ca serviciu. Combinând detectarea continuă a amenințărilor, răspunsul la incidente și SINEC Security Monitor pentru vizibilitatea activelor, detectarea anomaliilor și gestionarea vulnerabilităților, soluția oferă securitate cibernetică OT cuprinzătoare dintr-o singură sursă. Această abordare proactivă ajută Waterschap Limburg să îmbunătățească reziliența operațională, să îndeplinească cerințele de reglementare, cum ar fi NIS 2, și să se bazeze pe experți dedicați în domeniul securității cibernetice.

„Avem nevoie de o companie OT care să înțeleagă securitatea cibernetică.”
Leon Verhaegen, Manager de automatizare, Waterschap Limburg

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Videoclipuri

Videoclipuri | SINEC Security Monitor — scenariu de atac

Prezentări de scenă

Videoclipuri | De două ori mai puternic: SINEC Security Software Suite + Servicii gestionate = Protecție OT maximă (HM 2026)
Videoclipuri | SINEC Security Software Suite — O abordare modulară pentru abordarea provocărilor OT—securitate cibernetică (HM 2026)

Descărcări

Program de instruire | Detectarea anomaliilor și monitorizarea rețelei în sistemele OT cu SINEC Security Monitor

O diagramă care arată o fabrică cu un scut de securitate cibernetică deasupra acesteia, indicând operațiuni industriale sigure.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.