Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce axul SINAMICS S200 și sistemul servo SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Axul SINAMICS S200 și sistemul servo 1PH3 Pro oferă o soluție standardizată, stabilă și simplificată pentru automatizare și prelucrare industrială. Combinând convertorul servo, motorul axului și cablul de conectare, se integrează perfect cu SINUMERIK 828D Smart și SIMATIC HMI, eliminând eforturile de integrare. Cu PROFINET IRT, codificare pe 21 de biți și suprasarcină de 200%, asigură o funcționare precisă, puternică și productivă, pregătită pentru Industria 4.0.

Un modul de control gri cu butoane, comutatoare sau indicatoare, o componentă mecanică circulară, tuburi sau cabluri spiralate verzi și portocalii și un rulment pătrat verde „Next Generation” apar pe un fundal albastru-gri închis.
Icon Experience

Standardizată

Standardizarea ajută la furnizarea unei soluții pre-ambalate, un echilibru optimizat preț-calitate, precum și la economisirea eforturilor de instalare, integrare și înlocuire.

Stabil

Permite procesarea de înaltă precizie, îndeplinește cerințele diferitelor scenarii de aplicații, îmbunătățește eficiența producției și reduce timpii de nefuncționare.

Simplificat

Operare simplificată cu siguranță încorporată, securitate, ușurință în utilizare și digitalizare. Această alegere ușoară și înțeleaptă scurtează timpul de introducere pe piață.

Tensiunea liniei și gama de putere

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Interfață de control

4 DI (2 DI rapide), 2 DO

Protocoale de comunicare

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Viteza maximă a motorului

Până la 12000 rpm

Nivelul EMC

Nivelul C2 EMC

Funcția de siguranță

STO prin terminal, SIL3/PLe

Capacități recomandate

Servo sistem de arbore gata de utilizare

Soluția standardizată de servo a arborelui principal simplifică funcționarea cu un concept gata de utilizare, pre-proiectat. Integrarea perfectă cu SINUMERIK 828D Smart minimizează efortul de inginerie, permițând în același timp precizia sincronizată prin PROFINET IRT. Înlocuirea ușoară a cablurilor, codificatoarelor și ventilatoarelor reduce întreținerea. Designul său compact economisește spațiu în dulap și reduce costurile, oferind atât raportul calitate, cât și raport preț-performanță.

Sistem servo SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Standardizat

Proiectat pentru precizie și fiabilitate

Proiectat pentru o funcționare stabilă, de înaltă performanță, cu un codificator de 21 de biți, capacitate de suprasarcină de 200% și cicluri de control ultra-rapide de 125 µs. Performanța precisă este menținută până la 12.000 rpm. Conformitatea C2 EMC minimizează interferențele, în timp ce motoarele protejate IP56 și conectorii metalici asigură durabilitatea. Cuplul neted de viteză redusă reduce vibrațiile, căldura și uzura, oferind performanțe fiabile și valoare pe termen lung.

Sistem servo SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Stable

Sigur, conectat și ușor de operat

Simplificând funcționarea fără a compromite siguranța sau performanța, sistemul servo integrează STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC și Cybersecurity pentru a proteja personalul, mașinile și datele. Compatibilitatea panoului universal, reglarea automată cu un singur buton și punerea în funcțiune Startdrive reduc efortul de configurare. Funcționarea cu zgomot redus îmbunătățește confortul, în timp ce conectivitatea OPC UA permite integrarea IIoT și un timp mai rapid de introducere pe piață.

Sistem servo SINAMICS S200 1PH3 PRO_USP_Simplified