Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMOTICS M-1PH3 Pro?

1PH3 Pro este un motor principal de nouă generație conceput pentru echipamente industriale de ultimă generație. Se integrează cu un design electromagnetic și mecanic optimizat, oferind cuplu ridicat, răspuns dinamic ridicat, precizie ridicată de poziționare, vibrații reduse și zgomot redus. Motorul oferă o capacitate mare de suprasarcină și funcționare cu viteză mare. Poate funcționa fără probleme la viteză mică și stabil la viteză mare pentru a reduce eficient rezonanța, vibrațiile și temperatura.

simotics-1ph3-pro-main-motor-product-photo-mhero-1280x720

Platformă tehnologică de vârf

Împreună cu unitatea Siemens de a treia generație, cu viteza maximă 1PH3 Pro de 12krpm, sistemul oferă o acoperire completă atât pentru scenariile de tăiere de mare viteză, cât și pentru scenarii cu cuplu mare de viteză redusă.

Soluții personalizate flexibile

Alegeți între mai multe soluții de codificare din portofoliul 1PH3 Pro pentru a obține un echilibru optim între performanță și rentabilitate.

Funcționare inteligentă îmbunătățită

Întreținerea predictivă cu ajutorul inteligenței artificiale și diagnosticarea inteligentă ajută la reducerea riscurilor de nefuncționare și la asigurarea continuității producției.

Capacități recomandate