Aplicațiile cu pompe, ventilatoare și compresoare trebuie să funcționeze eficient, fiabil și continuu, chiar și în medii solicitante. SINAMICS G210X ajută la reducerea efortului de inginerie, simplifică integrarea sistemului și asigură o funcționare fiabilă și optimizată într-o gamă largă de aplicații de infrastructură.
De ce SINAMICS G210X?

Eficient
Optimizați consumul de energie și costurile operaționale cu performanța dinamică a acționării și suportul pentru motoarele de înaltă eficiență. Integrarea perfectă în TIA Portal și un server web integrat simplifică ingineria și punerea în funcțiune.

Fiabil
Asigurați o funcționare stabilă în medii solicitante cu variante IP20/IP55, acoperire 3C3, filtru EMC integrat și șoc de legătură DC. Protejați-vă utilajul cu funcții de siguranță, cum ar fi STO și SS1, precum și conceptul de redundanță a sistemului S2.

Pregătită pentru aplicații
Simplificați proiectarea sistemului cu funcțiile pompei și ventilatorului încorporate, cum ar fi controlul PID și eliminarea zgârieturilor. Interfețele flexibile de comunicare permit integrarea perfectă într-o gamă largă de aplicații pentru pompe și ventilatoare.
Detalii cheie
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Tensiune/putere de alimentare kW (CP) | 1.1... 55 kW (1.5 — 75 CP) | 1.1... 55 kW (1.5 — 75 CP) |
Moduri de control | V/f, controlul curentului fluxului (FCC) | V/f, controlul curentului fluxului (FCC) |
Temperatura ambientală | —20 °C până la 60 °C | —20 °C până la 50 °C |
Comunicații | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Instrumente de punere în funcțiune | Server web, Startdrive SINAMICS, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5” | Server web, Startdrive SINAMICS, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5” |
Motoare recomandate | Motoare cu inducție, motoare sincrone cu reticență, motoare cu magnet permanent | Motoare cu inducție, motoare sincrone cu reticență, motoare cu magnet permanent |
Capacități recomandate
Inginerie simplificată
Integrarea TIA Portal și serverul web SINAMICS integrat facilitează configurarea, punerea în funcțiune și ingineria. Acest lucru ajută la reducerea efortului, accelerează implementarea și simplifică munca zilnică pentru inginerie.

Construit pentru medii solicitante
Variantele IP20 și IP55 suportă diferite nevoi de instalare, în timp ce acoperirea 3C3 ajută unitatea să funcționeze în condiții dificile. Un filtru EMC integrat, șocul DC-Link, STO și SS1 susțin funcționarea stabilă și ajută la protejarea aplicației.

Integrare perfectă a sistemului
SINAMICS G210X acceptă integrarea perfectă în diferite arhitecturi de automatizare prin comunicații flexibile, cum ar fi PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. De asemenea, poate fi integrat în conceptele de redundanță PROFINET S2, făcându-l ușor și fiabil atunci când conectați unitatea la sisteme de control de nivel superior și la sisteme întregi de infrastructură.
Funcționare eficientă
Suportă motoare IE4 și IE5 de înaltă eficiență, cum ar fi ASM, SRM și PEM* pentru a optimiza consumul de energie. Funcțiile integrate ale aplicației, inclusiv modul ECO și comportamentul optimizat al acționării pentru pompe, ventilatoare și compresoare, asigură o funcționare stabilă cu o utilizare optimizată a energiei.
* ASM - Motor asincron, SRM - Motor sincron de reticență, PEM = Motor cu magnet permanent

Pregătit pentru aplicații cu pompe și ventilatoare
Funcțiile încorporate, cum ar fi controlul PID și eliminarea zdrențurilor, susțin aplicațiile tipice pentru pompe, ventilatoare și compresoare. Acest lucru ajută la simplificarea proiectării sistemului și accelerează implementarea în apă, HVAC și toate celelalte aplicații de infrastructură.


SINAMICS G210X în apă
De la sisteme de irigare, stații de epurare a apei și a apelor uzate până la stații de desalinizare, G210X este utilizat pentru a controla pompele, ventilatoarele și compresoarele în procesele cheie de apă. Funcțiile încorporate, cum ar fi modul de deconectare și umplere a conductelor, susțin funcționarea stabilă și ajută la adaptarea unității la diferite cerințe de proces.
Resurse suplimentare
Cataloage și broșuri
Catalog D 36.5 | Convertoare pentru acţionări cu o singură axă
Catalogul online | Site Portal
Broșură | SINAMICS G210X
Broșură | Conducerea aplicațiilor de generație următoare