Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C reprezintă următoarea generație în tehnologia de acționare. SINAMICS G210C reunește designul compact, performanța puternică și siguranța avansată într-o soluție de dimensiuni potrivite. Proiectat pentru producătorii de echipamente originale care au nevoie de mai mult decât o unitate standard, acesta oferă capacitate de suprasarcină specifică, siguranță integrată și inginerie simplă pentru aplicații moderne de mișcare continuă.

Unitatea Siemens SINAMICS G120C pe un fundal albastru închis cu etichetele „Compact”, „Performant” și „Safe”.
SINAMICS G210C Pictograma compactă

Compact

SINAMICS G210C asigură mai multă capacitate în mai puțin spațiu. Designul său de dimensiuni corecte reduce cerințele dulapului, efortul de inginerie și costurile, făcându-l alegerea ideală pentru mașinile compacte.

SINAMICS G210C Pictograma de performanță

Performante

SINAMICS G210C oferă un cuplu puternic atunci când contează cel mai mult. Cu o capacitate de suprasarcină pe termen scurt de până la 200%, gestionează pornirea solicitantă și vârfurile de încărcare, evitând în același timp supradimensionarea inutilă a unității.

SINAMICS G210C Pictograma sigură

Sigur

Integrați siguranța avansată fără complexitate completă a platformei. ProfiSafe și funcțiile extinse de siguranță ajută la îndeplinirea cerințelor moderne de siguranță, menținând în același timp ingineria și funcționarea simple.

Domeniul de tensiune/Putere

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Protecție

Tip deschis IP20/UL

Performanță

Capacitate de suprasarcină de până la 200% pentru porniri solicitante și vârfuri de încărcare.

Siguranță

STO, SS1-t, PROFIsafe și siguranță integrată extinsă

Comunicare

PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy

Inginerie

Integrare TIA Portal, server web integrat și acces wireless

Capacități recomandate

Capacitate mai mare în mai puţin spaţiu

SINAMICS G210C are un design ultra-compact, cu dimensiuni de cadru începând de la 50 × 171 × 170 mm și montare laterală cu o distanță de numai 3 mm pentru o utilizare maximă a dulapului. Filtrele EMC integrate și elicopterele de frânare reduc componentele, cablarea și efortul de asamblare. În ciuda amprentei sale compacte, G210C oferă o capacitate de suprasarcină de până la 200% pentru porniri solicitante și vârfuri de încărcare.

SINAMICS G210C - Design compact

Siguranță avansată fără complexitate

SINAMICS G210C combină siguranța avansată, designul robust și securitatea cibernetică într-o amprentă compactă. Acoperirea 3C2, conformitatea C2 EMC și o conductă de aer independentă susțin funcționarea fiabilă în medii solicitante. Funcțiile integrate includ STO și SS1-t până la SIL 3/PLE/Cat 4, cu funcții opționale de siguranță fără codificator. UMAC și IEC 62443-4-2 Security Level 2 protejează utilizatorii, mașinile și datele.

SINAMICS G210C - Siguranță și securitate

Putere de dimensiuni potrivite pentru cerințe exigente

SINAMICS G210C acceptă motoare IE4/IE5 de înaltă eficiență (ASM, PMSM, SRM) pentru a minimiza pierderile și a maximiza producția. Răcirea independentă a conductelor de aer menține eficiența termică, în timp ce capacitatea de suprasarcină de până la 200% /3 s și 150% /57 s face față vârfurilor de sarcină solicitante. Funcțiile integrate completează performanțele sale puternice, ajutând producătorii de echipamente originale să atingă obiective ambițioase de productivitate în siguranță și fiabilitate.

SINAMICS G210C - Performanță

Punere în funcțiune și funcționare intuitive

Punerea în funcțiune și diagnosticarea intuitive reduc efortul tehnic și complexitatea configurării. Panourile LCD SDI Lite și SDI Pro 5.5" în mai multe limbi simplifică funcționarea, în timp ce Smart Adapter permite punerea în funcțiune fără fir. Startdrive în TIA Portal, suportul serverului web, DCC și integrarea perfectă în portofoliul SINAMICS asigură funcționarea eficientă a unității și implementarea rapidă în modele compacte de mașini.

SINAMICS G210C - Punere în funcțiune și diagnosticare

Implementare flexibilă

SINAMICS G210C acceptă PROFINET pentru o comunicare fiabilă în timp real. Integrarea perfectă cu PLC-urile și HMI-urile SIMATIC creează o arhitectură unificată care elimină conversia protocolului, simplifică diagnosticarea și reduce efortul de inginerie. Un concept de rețea unică simplifică proiectarea, accelerează punerea în funcțiune, îmbunătățește transparența și permite integrarea eficientă în sistemele de producție existente.

SINAMICS G210C - ProfiSafe peste PROFINET și integrare fără probleme

Descoperiți modul în care alții folosesc SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C în bunuri ambalate de larg consum

Mențineți productivitatea ridicată și funcționarea fiabilă în medii solicitante de procesare și ambalare. SINAMICS G210C alimentează transportoare, mixere, pompe și ventilatoare cu capacitate puternică de suprasarcină, siguranță integrată și integrare fără sudură TIA Portal. Designul său compact, suportul pentru motoarele de înaltă eficiență și ingineria simplă ajută producătorii de echipamente originale să îmbunătățească performanța mașinii, menținând în același timp complexitatea sub control.

F&B Visual diverse bunuri ambalate de larg consum

Întrebări frecvente