Ce tipuri de industrii folosesc SIMIT pentru instruire și simulare?
SIMIT optimizează procesele din industriile de fabricație, proces și hibrid, inclusiv:
- Farmaceutică: Digitalizarea fabricilor farmaceutice ajută la scurtarea timpilor de lansare pe piață și la îmbunătățirea calității prin procese mai rapide și mai slabe.
- Produse chimice: procese mai eficiente, disponibilitate îmbunătățită a sistemului și flexibilitatea sistemelor și resurselor vă ajută să faceți față provocărilor pieței și să rămâneți competitiv.
- Apă și ape uzate: Biblioteca de apă și ape uzate SIMIT este concepută special pentru simularea cazurilor de utilizare specifice și se combină cu alte biblioteci.
- Sticlă: imaginile originale de operare și programele de automatizare ajută echipele de operatori să antreneze înainte ca sistemul să fie pus în funcțiune.
- Producția auto: modelul digital twin modelează ciclul de viață al dezvoltării umplerii, permițând operatorilor să prezică comportamentul, să optimizeze performanța și să aplice informații anterioare.
- Hidrogen: Simularea cu SIMIT accelerează proiectele de hidrogen ecologic și reduce timpul de introducere pe piață. Explorați biblioteca de hidrogen SIMIT.
Cum pot crea și utiliza un Digital Twin cu SIMIT?
SIMIT vă permite să construiți un model de simulare al mașinii sau sistemului dvs. și să creați baza unui Digital Twin. Puteți testa funcțiile de automatizare folosind programe reale de automatizare înainte de punerea în funcțiune. Puteți utiliza SIMIT pentru:
- Procesul și modernizarea instalației: Utilizați Digital Twin pentru a efectua tot felul de migrări sau extinderi ale sistemului (de exemplu, DCS) și pentru a reduce riscurile. SIMIT creează o instalație de umbră prin reutilizarea proiectului de simulare a punerii în funcțiune virtuală. Planta umbră vă permite să efectuați validarea modificărilor instalației, să revizuiți controlul rețetelor și să verificați interfețele cu sisteme terțe. Modificările sunt mai întâi importate și testate în sistemul umbră, asigurând disponibilitatea instalației și minimizând riscurile pentru actualizări.
- Operațiuni și optimizare: Utilizați Digital Twin creat cu SIMIT pentru a valida modificările sistemului de control înainte de a fi instalat în sistemul real. De asemenea, permite instruirea operatorilor virtuali într-un scenariu de simulare construit, inclusiv reprezentarea completă a procesului. Atunci când este combinat cu GPROMs, Digital Twin analizează starea reală a sistemului - înregistrată de senzori reali din instalație - și caută combinația de variabile de decizie care dau cele mai bune rezultate posibile.
- Ingineria detaliilor: În timpul fazei de inginerie detaliată a construirii unui Digital Twin al unei fabrici, inginerii trebuie să proiecteze și să configureze sistemele de automatizare. Inginerii de automatizare pot reutiliza informațiile de planificare de la COMOS în sistemele noastre de control al proceselor SIMATIC PCS 7 și SIMATIC PCS neo, oferindu-le o bază excelentă pentru configurarea DCS. De asemenea, pot reconfigura SIMIT pentru teste paralele, cum ar fi validarea modelelor de dispozitive.
- Construcție și punere în funcțiune: Creați un Digital Twin complet cu SIMIT și utilizați controlere reale sau virtuale pentru teste detaliate de acceptare și pentru punerea în funcțiune virtuală a sistemului de control al procesului. Acest lucru garantează siguranța și reduce procesul real de punere în funcțiune la fața locului la minimum.
Cum se conectează SIMIT la mediile de automatizare?
SIMIT acceptă hardware-in-the-loop (cu hardware real de automatizare) și software-in-theloop (folosind SIMATIC S7-PLCSIM Advanced). De asemenea, permite integrarea ușoară a datelor de inginerie existente din instrumente precum COMOS și oferă biblioteci și caracteristici de analiză a proiectelor pentru a eficientiza modelarea simulării.
Ce suport și servicii sunt disponibile pentru SIMIT?
Oferim o gamă completă de servicii pentru a vă ajuta să începeți și să continuați cu platforma de simulare SIMIT. Puteți accesa asistență de specialitate, instruire și instrumente digitale adaptate abilităților și nivelului dvs. de cunoștințe.
- Suport tehnic: Trimiteți întrebări experților noștri care vă contactează direct și accesează soluțiile propuse prin intermediul portalului SIEportal.
- Instruire: Profitați de sesiunile de instruire și cursurile SIMIT pentru a învăța cum să proiectați simulări și să câștigați experiență practică.
- Servicii digitale pentru întreprinderi: Îmbunătățiți disponibilitatea și productivitatea pe termen lung a sistemului cu gama noastră de servicii și produse susținute de experți.