Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Câțiva oameni caută capacitățile de simulare termică Simcenter.
Simcenter

Software de simulare și analiză termică

Înțelegeți performanța termică și comportamentul produselor dvs. utilizând capacități avansate de simulare termică și analiză pentru a optimiza proiectele, a îmbunătăți performanța și a îmbunătăți soluțiile de gestionare termică cu ușurință.

Simulare termică pentru îmbunătățirea performanței produsului

Ca inginer, știți importanța preciziei în proiectare. Software-ul de simulare termică vă permite să preziceți transferul de căldură - conducere, convecție și radiații - înainte de testarea fizică, economisind timp și resurse. Vă permite să modelați comportamente termice din lumea reală, asigurându-vă că proiectele dvs. îndeplinesc standardele de performanță și fiabilitate. Cu instrumente avansate, puteți analiza interacțiunile termice complexe, puteți optimiza strategiile de răcire și puteți rezolva problemele legate de căldură din timp. Indiferent dacă proiectați electronice, sisteme auto sau componente aerospațiale, software-ul de simulare termică vă oferă încrederea de a inova mai rapid, de a reduce prototipurile costisitoare și de a furniza produse care excelează chiar și în cele mai solicitante medii termice.

Modelul

Creați modele pentru simulare termică utilizând preprocesor pentru a crea plasa și a defini parametrii de simulare. Acesta poate fi un pas consumator de timp și astfel un preprocesor eficient vă poate economisi o mulțime de timp.

Rezolva

Rezolvarea modelului calculează performanța termică a modelului dvs. luând în considerare geometria, proprietățile materialelor, sarcinile termice și condițiile limită, printre altele. Puterea solverului este esențială pentru acuratețe.

Analiza

Înarmați cu rezultatele finale, identificați din timp problemele legate de căldură și optimizați proiectele pentru fiabilitate, eficiență și inovație în toate industriile. Capacitatea de a itera eficient acest proces este esențială pentru productivitatea dvs.

Simcenter pentru simulare și analiză termică

Integrarea perfectă a multifizicii, vitezei și preciziei specifice industriei vă permite să abordați provocările complexe de simulare termică cu încredere și eficiență.

Select...

Flux de lucru simplificat

Desktopul integrat de inginerie este soluția dvs. all-in-one pentru simularea termică, eficientizându-vă fluxul de lucru ca niciodată înainte. Cu un mediu unificat, puteți trece fără probleme între geometria CAD, configurarea simulării termice și post-procesare fără a comuta instrumentele sau a reimporta date. Această integrare elimină sarcinile repetitive, reduce erorile și accelerează procesul de simulare. Veți beneficia de o gestionare consecventă a datelor și de acces direct la caracteristicile software avansate de analiză termică, permițându-vă să vă concentrați pe rezolvarea provocărilor complexe de transfer de căldură. Indiferent dacă optimizați proiectele sau depanați problemele termice, desktopul de inginerie vă permite să lucrați mai rapid, mai inteligent și cu mai multă încredere.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Multifizică integrată

Capacitățile multifizice integrate ale Simcenter schimbă jocul pentru dvs. în calitate de inginer de simulare termică. Combinând analizele termice, structurale și dinamice fluide într-o singură platformă, puteți aborda cu ușurință provocările complexe din lumea reală. Această integrare vă permite să simulați transferul de căldură - conducere, convecție și radiație - ținând cont în același timp de solicitările mecanice și interacțiunile fluidelor, asigurând o înțelegere holistică a designului dvs. Gata cu jonglarea instrumentelor deconectate sau riscarea inconsecvențelor datelor. Cu ajutorul multifizicii, puteți efectua simulări cuplate, puteți optimiza proiectele mai rapid și puteți livra produse fiabile, de înaltă performanță. Este avantajul suprem pentru rezolvarea problemelor complexe de simulare termică cu precizie și eficiență.

Explorați capacitățile de simulare termică Simcenter

Select...

Conducție

Conducția termică are loc atunci când căldura se transferă printr-un solid, de la regiunile cu temperatură mai ridicată la regiunile cu temperatură mai scăzută. Acest lucru se întâmplă spontan și continuă până când se atinge o stare de echilibru termic. Exemple tipice de conducere în viața de zi cu zi includ mânerul unei oale cu apă clocotită care se încălzește, creșterea temperaturii peretelui exterior al unei țevi de cupru pe măsură ce apa fierbinte trece prin ea sau răceala spontană pe care o experimentați atunci când consumați o lingură de înghețată.

Înțelegerea comportamentului de conducere vă poate ajuta să proiectați produse mai sigure, mai fiabile și mai performante. Simcenter pune la îndemână capabilități robuste de analiză a transferului de căldură conductiv.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Convecție

Convecția este o cale majoră de transfer de căldură care este prezentă într-o gamă largă de aplicații, procese și fenomene naturale. Multe produse se bazează pe o strategie robustă de gestionare a căldurii pentru performanțe și durabilitate optime. Optimizarea transferului de căldură convectiv în aceste dispozitive, fie prin plasarea strategică a componentelor, fie prin utilizarea altor fluide de lucru, este o problemă complexă.

Simcenter oferă capabilități robuste pentru abordarea convecției în proiectarea produselor. Simcenter poate, de asemenea, să modeleze CFD sau alte abordări simplificate atunci când CFD-ul nu este necesar și prea scump din punct de vedere computațional, atunci când rezolvă probleme de convecție. În cele din urmă, condițiile limită specializate vă pot ajuta să modelați transferul de căldură prin convecție pentru sisteme complexe, cum ar fi aplicațiile cu turbine cu gaz.

Radiație

Transferul radiativ de căldură are loc atunci când obiectele radiază energie electromagnetică datorită temperaturii. Această energie, localizată de obicei în regiunea infraroșie a spectrului de unde, este cunoscută și sub denumirea de radiație termică.

Simcenter vă oferă capacitățile de a rezolva cele mai complexe probleme care implică transferul radiativ de căldură, cum ar fi analiza sofisticată a radiațiilor și modelele de încălzire radiativă. Sunt disponibile metode avansate de radiații, cum ar fi urmărirea razelor deterministe și Monte Carlo și transferul de căldură radiativ multibandă non-gri.

În plus, Simcenter poate simula efectele radiațiilor termice cu ordine de mărime mai rapid utilizând unități de procesare grafică (GPU-uri) în loc de utilizarea unei unități de procesor de computer (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Aplicații industriale

Select...

Automobile și transport

Simcenter vă poate ajuta să abordați o varietate de scenarii de analiză, cum ar fi:

  • Analiza termică sub capotă (inclusiv modele de blocaj poros)
  • Gestionarea termică a sistemului de propulsie și răspunsul termic
  • Temperaturi în sistemele de iluminat auto
  • Analiza confortului și umidității cabinei
  • Proiectarea termică a vehiculelor electrice, inclusiv a bateriilor și a carcaselor
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinar la cerere | 56 minute

Simulare termică

Îmbunătățiți performanța secțiunii fierbinți printr-un design mai bun al combustibilului și o răcire mai eficientă a palelor turbinei.

Simularea termică a unei turbine

Explorați produsele de simulare termică

Clienții care utilizează Simcenter pentru simulare termică

Un bărbat călărește cu bicicleta pe un drum cu un munte în fundal.

Mynaric

Crearea de simulări detaliate pentru a prezice performanța termică și structurală a echipamentelor de comunicații prin satelit cu lățime mare de bandă

Citiți studiul de caz

Aflați mai multe

Întrebări frecvente