Menținerea temperaturii componentelor în intervalul optim de funcționare, evacuarea excesului de căldură sau reutilizarea acesteia pentru îmbunătățirea performanței și eficienței reprezintă o provocare inerentă pentru sistemele complexe de astăzi. Pentru a vă ajuta să abordați problemele legate de integrarea termică, Simcenter vă oferă un set cuprinzător de soluții care acoperă întregul ciclu de proiectare, de la etapa de preproiectare până la validarea finală.
Simcenter ajută la maximizarea performanțelor termice, cum ar fi confortul în mașini, avioane sau camere, optimizând în același timp eficiența energetică. Puteți utiliza software-ul pentru a reprezenta mediul real de operare al sistemului dvs., inclusiv interacțiunile cu mediul înconjurător atunci când proiectați și validați strategiile de control al temperaturii. În plus, Simcenter vă permite să studiați integrarea sistemelor de recuperare a energiei și impactul acestora asupra performanței și consumului de energie. De asemenea, puteți beneficia de funcțiile avansate de post-procesare pentru a vizualiza grafic fluxurile de energie din sistemul dvs.
Cursa spre nori: Simularea comportamentului termic al bateriei unui Tesla Model 3
Simulați Pikes Peak Hill Climb cu un Tesla Model 3 și înțelegeți comportamentul termic al bateriei.