Evaluați, proiectați și optimizați sistemele complete de motoare cu ardere internă, de la gestionarea aerului și arderea până la post-tratare a gazelor de eșapament și comenzile motorului, utilizând modele fizice precise de motor și componente. Capacitățile de simulare a motorului cu ardere internă sunt dezvoltate în strânsă colaborare cu IFP Energies nouvelles.
Aplicând o abordare de simulare a sistemului folosind Simcenter, puteți studia acum integrarea cu subsistemele de injecție a combustibilului, managementul termic al motorului, dispozitivele electrice, sistemul de propulsie și diverse alte componente, precum și adaptarea definițiilor modelului la o gamă largă de scenarii. Simcenter vă permite să analizați impactul alegerilor tehnologice avansate și vă oferă un set puternic de instrumente pentru a investiga arhitecturi și concepte alternative de motoare.
Foaia de parcurs a sistemului dvs. de propulsie este suficient de digitală?
Următorul Euro 7 și Tier 4: abordarea provocărilor care urmează. Echilibrarea/optimizarea designului sistemului de propulsie convențional într-un sistem de propulsie electrificat.