Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana utilizează software-ul de testare Simcenter într-un SimRod
Simcenter

Testarea sistemului bazat pe model

Încorporați simularea virtuală în cadrul testelor fizice.

Optimizați și rafinați performanța produsului

Ca răspuns la principalii factori de piață - eficiența energetică, siguranța și performanța - multe produse includ acum controlere și componente electronice care ajută la optimizarea performanței produsului sau la rafinarea caracterului său de marcă. Utilizarea pe scară largă a sistemelor avansate de control crește complexitatea dezvoltării, simulării și testării produselor.

Pentru a accelera testarea sistemului în orice etapă de dezvoltare a procesului de dezvoltare bazată pe modele, Simcenter își extinde portofoliul cu capabilități de testare a sistemului bazat pe model. Prin integrarea testelor și simulării într-un singur mediu pentru validarea performanței produsului, costurile și riscurile de testare pot fi reduse, productivitatea crescută și se pot obține informații suplimentare despre sistem. Testarea sistemului bazat pe model maximizează consistența instrumentelor și metodelor utilizate, oferind în același timp un mediu de inginerie a sistemelor mecatronice extrem de agil. De asemenea, permite evaluarea specifică atributului folosind modele virtuale, modele virtual-fizice combinate și prototipuri fizice.

Combinarea eficientă a testului și a simulării pentru dezvoltarea bazată pe modele

Această soluție unică îmbină testarea fizică și simularea într-un singur mediu pentru a accelera dezvoltarea prin furnizarea de informații inginerești augmentate.

Capacități de testare a sistemului bazate pe model

Webinar la cerere

Testarea sistemului în buclă

Integrarea subsistemului vehiculelor este procesul complex de reunire a componentelor și subsistemelor într-un singur sistem integrat, asigurându-se că toate funcționează împreună conform destinației. Odată cu numărul tot mai mare de variante de produse, descoperirea problemelor de integrare târziu în proiectare nu este pur și simplu o opțiune.

Reprezentarea testării sistemului în buclă.

Explorați produsele de testare a sistemelor bazate pe modele

Resurse conexe