Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O gamă de hardware de sistem de achiziție de date.
Simcenter

Sisteme de achiziție de date (DAQ)

Transformați-vă testarea din date brute în informații reale. Măsurați performanța produsului dvs. pentru NVH, durabilitate și alte comportamente fizice.

Ce este un sistem de achiziție de date?

Un sistem de achiziție de date (DAQ) este o tehnologie esențială care transformă fenomenele fizice din lumea reală în date digitale pentru analiză și luare a deciziilor. În centrul său, un DAQ utilizează hardware specializat de achiziție de date, inclusiv senzori, condiționare a semnalului și convertoare analog-digitale, pentru a capta cu precizie semnale precum temperatura, presiunea sau vibrațiile. Această combinație hardware-software procesează apoi datele brute, oferind informații neprețuite despre performanța produsului, eficiența operațională și condițiile de mediu. Implementarea unui DAQ robust permite managerilor să optimizeze procesele, să îmbunătățească calitatea și să conducă inovația prin inteligență bazată pe date.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

De la senzori la analiza datelor: Cum funcționează sistemele DAQ

Un sistem complet de achiziție de date constă din aceste trei atribute:

1. Senzori de măsurare

Hardware care este plasat pe specimenul de testare fizică pentru a măsura diferite atribute de performanță:

  • Accelerometre (vibrații)
  • Microfoane (acustice)
  • Senzori de forță (măsurare intrare)
  • Senzori de deplasare
  • Senzori RPM/tahometru

2. Hardware front-end

Sistem hardware pentru a primi semnale de la senzori:

  • Module de condiționare a semnalului
  • Filtre anti-aliasing
  • Surse de alimentare IEPE/ICP
  • Convertoare ADC
  • Conectori robuste și porturi de interfață
  • Înregistrarea autonomă a datelor fără PC

3. Software de control și analiză

Colectează date din sistemul front-end și procesează date pentru analiză:

  • Monitorizare și afișare în timp real
  • Instrumente de analiză (FFT, analiză octavă etc.)
  • Stocarea și exportul datelor
  • Automatizarea secvenței de testare

De ce să alegeți sistemele de achiziție de date Simcenter?

Inginerii de testare se confruntă cu o provocare persistentă în mediile complexe de testare actuale: cum să capteze date precise de măsurare, asigurând în același timp o funcționare fiabilă în diverse aplicații. Sistemele tradiționale de achiziție de date forțează adesea compromisuri incomode între calitatea măsurătorilor, flexibilitatea sistemului și simplitatea operațională.

Sistemele de achiziție de date Simcenter elimină compromisurile dintre calitatea măsurătorilor, flexibilitatea sistemului și simplitatea operațională.

Dintr-o privire:

  • Scalați de la 4 la 1000+ canale cu sincronizare perfectă
  • Rezoluție pe 24 de biți și eșantionare 204,8 kHz pentru precizie de nivel de laborator
  • Opțiuni robuste pentru medii dure - de la terenuri de testare a vehiculelor până la instalații aerospațiale
  • Module schimbabile la cald și detectare automată a senzorilor pentru perioade de nefuncționare minime
  • Integrare perfectă cu software-ul Simcenter Testlab

Achiziția eficientă a datelor privind încărcarea rutieră

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter pentru achiziția de date

Simcenter oferă hardware-ul și software-ul de care aveți nevoie pentru achiziția rapidă, multi-canal de date pentru măsurarea zgomotului, vibrațiilor, sarcinilor și a altor atribute de performanță ale produsului dvs. fizic.

Select...

Hardware front-end robust

Hardware-ul de achiziție de date Simcenter stabilește etalonul industrial pentru testarea robustă și precisă. Aceste sisteme avansate de achiziție de date, construite pe o vastă expertiză în inginerie, oferă o calitate excepțională a semnalului, o gamă dinamică și o sincronizare a canalelor pentru aplicații critice. Ceea ce distinge Simcenter DAQ este arhitectura sa adaptabilă, care se scalează de la unități portabile cu 4 canale la configurații extinse de peste 1000 de canale, toate integrate perfect cu software-ul Simcenter Testlab. Acest lucru asigură măsurători consistente, de înaltă calitate și captare fiabilă a datelor, chiar și în medii dure. Simcenter DAQ oferă precizia, fiabilitatea și eficiența cerute de inginerii profesioniști de testare pentru NVH, dinamică structurală și studii acustice, susținute de rețeaua globală Siemens.

Avantajele cheie includ:

  • Condiționare superioară a semnalului cu performanță ultra-scăzută a zgomotului
  • Rezoluție de 24 de biți de vârf în industrie și rată de eșantionare de 204,8 kHz
  • Canale potrivite cu precizie pentru alinierea perfectă a fazelor
  • Module schimbabile la cald pentru o flexibilitate maximă de testare
  • Funcții inteligente încorporate pentru detectarea senzorilor și monitorizarea stării sistemului
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Studiu de caz

Honda Halo

Honda integrează soluțiile Simcenter pentru a maximiza eficiența tunelului său eolian de ultimă generație

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Compania:Honda

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:East Liberty, Ohio, United States

Software Siemens:Simcenter Testing Solutions

Explorați tipurile de sisteme de achiziție de date Simcenter

Select...

Achiziția de date multi-fizică

Sistemele de achiziție de date multi-fizică oferă capacități de neegalat, captând simultan diverse semnale precum tensiunea, temperatura, vibrațiile și datele de înaltă tensiune. Acest DAQ robust permite inginerilor să obțină informații cuprinzătoare și sincronizate asupra fenomenelor complexe folosind o singură platformă hardware de achiziție de date. Inginerilor le pasă, deoarece elimină nevoia de sisteme multiple, disparate, eficientizează testarea, reduce timpul de configurare și asigură o corelație perfectă a datelor în toate domeniile fizice pentru o dezvoltare mai precisă și mai eficientă a produsului.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Sisteme Simcenter DAQ

Aplicații industriale

Sistemele de achiziție de date Simcenter sunt un instrument excelent pe care îl aveți în laborator și în teren pentru a măsura performanța produselor dvs. într-o varietate de aplicații industriale.

Clienții care utilizează Simcenter pentru achiziția de date de testare

Imaginea arată o mașină Hyundai parcată într-o parcare.

Compania Hyundai Motor

Reducerea timpului de testare în medii dure cu până la 12% cu configurare mai rapidă

Citiți studiul de caz

Explorați produsele sistemelor de achiziție de date

Întrebări frecvente