Diferite țări din întreaga lume au legiferat limite explicite cu privire la cantitatea de zgomot pe care o pot produce diferite tipuri de mașini. Aceasta înseamnă că orice producător care dorește să vândă anumite echipamente pe aceste piețe trebuie să-și măsoare emisiile nivelul de putere acustică și să rămână sub obiectivul specificat stabilit de legislația națională. Cum poate echipa dvs. de ingineri să se asigure și să certifice că produsele dvs. vor îndeplini aceste cerințe provocatoare de sunet și vibrații?
Există standarde ISO care specifică procedurile de măsurare a sunetului pentru un anumit tip de mașină sau echipament. Respectarea acestor standarde de cod de testare a zgomotului asigură rezultate fiabile și repetabile. Cele trei standarde principale ISO sunt pentru puterea sonoră, intensitatea sunetului și vibrațiile corpului uman. Consultați mai jos pentru mai multe detalii despre fiecare tip de standard ISO.
Simcenter sunet și vibrații
Soluțiile de certificare a sunetului și vibrațiilor Simcenter vă pot ajuta să eficientizați procesul de certificare ISO. Combinați software-ul Simcenter Testxpress bazat pe sarcini cu șabloane ISO predefinite împreună cu instrumentul compact de achiziție de date multicanal, hardware-ul Simcenter SCADAS XS pentru măsurători de sunet și vibrații. Ambele sisteme acceptă o gamă largă de senzori sau conectivitate directă, variind de la accelerometre piezoelectrice cu circuit integrat (ICP) și microfoane peste senzori de temperatură și senzori de manometru până la senzori GPS încorporați și sisteme CAN bus.
În cele din urmă, Simcenter vă poate ajuta să vă măriți cota de piață prin extinderea în noi teritorii, asigurând în același timp respectarea reglementărilor și standardelor locale pentru sunet și vibrații.
Certificarea Simcenter pentru sunet și vibrații
Utilizați Simcenter SCADAS XS și Simcenter Testxpress pentru a îmbunătăți testarea de certificare a sunetului și a vibrațiilor pentru puterea sonoră și vibrațiile corpului uman.