Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un inginer care lucrează la birou cu monitoare duale care prezintă simulări 3D ale componentelor mecanice și dinamicii fluidelor pe laptop și ecrane.

Noutăți în Simcenter iunie 2026

O nouă eră pentru Simcenter începe acum! Fostele produse Altair se alătură familiei Simcenter pentru prima dată.

De ce Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss este un rezolvator explicit pentru scenarii extrem de neliniare din ecosistemul software Siemens.

Oferă simulări multifizice precise ale sistemelor complexe care răspund la sarcini dinamice, cum ar fi impactul, accidentul, balistica și explozia, procesele de fabricație și asamblare, utilizarea necorespunzătoare a produsului și scenariile de defecțiune accidentală a componentelor.

Accelerați inovația

Combinând expertiza în simularea accidentelor și a impactului cu dezvoltarea rapidă, bazată pe comunitate, Simcenter Radioss oferă funcții actualizate periodic și îmbunătățite, care accelerează inovația și mențin utilizatorii la vârf.

Integrați fluxuri de lucru fără probleme

Permiteți utilizatorilor să ruleze direct pachete de intrare externe. Această experiență perfectă minimizează întreruperile fluxului de lucru și accelerează productivitatea, oferind acces imediat la un mediu de simulare modern, complet integrat.

Performanța scalării

Oferiți scalabilitate între arhitecturile de calcul, generând seturi de date robuste din simulări multifizice avansate pentru proiecte sigure în caz de accident și impact. Aceste date permit instruirea rapidă a modelelor AI și a informațiilor predictive.

Capacități recomandate

Biblioteci de ultimă generație

Folosiți materiale de ultimă generație și modele de deteriorare pentru a proiecta cu încredere produse mai sigure și mai robuste.

simcenter-radioss-biblioteci de ultimă generație - funcționalită-capabilitate-promo-640x480

Scalare eficientă pentru modele complexe

Maximizați eficiența de calcul cu scalabilitate în diverse arhitecturi. Gestionați simulările la scară largă cu ușurință.

simcenter-radio-scalare-eficienta-modele-complexe-promovare-inginerea-pasare-640x480

Deschideți dinamica explicită cu sprijinul comunității

Accelerați inovația în simularea accidentelor și a impactului cu o platformă deschisă concepută pentru a răspunde cerințelor industriei în evoluție. Dezvoltarea bazată pe comunitate asigură actualizări continue și funcții noi relevante.

simcenter-radioss-deschis-explicit-dinamica-comunitate-suport-caracteristit-capabilitate-composite-promo-640x480

Instrumente de siguranță validate pentru modelarea umană

Lucrați cu instrumente partenere pentru o evaluare extinsă a siguranței folosind manechine de impact și modele de corp uman (HBM).

Testarea impactului capului cu Simcenter Radioss

Rulați intrarea LS-DYNA

Rulați pachetele de intrare LS-DYNA direct în GUI pentru o experiență complet integrată. În timp ce instrumentele robuste de conversie a fișierelor acceptă utilizatorii Abaqus.

simcenter-hypermesh-aplicații-camry-crash-și-siguranță-screenshot-promo-640x480

Descoperiți modul în care alții folosesc Simcenter Radioss

O tânără fată cu părul împletit, purtând un aparat dentar, zâmbește pe scaunul unui dentist, privind în sus la o persoană nevăzută.

iLittleMiracle | Utilizarea transformării digitale în asistența medicală orală pentru a obține o precizie de 85% în modelele predictive

Folosind Simcenter Radioss, iLM a obținut o precizie de peste 85%, a sporit experiența clienților și a îmbunătățit capacitățile de analiză și predicție în rezultatele tratamentului.

Select...

Simcenter Radioss pentru accident și siguranță

Tehnologia avansată de rezolvare permite inginerilor să simuleze scenarii complexe, cum ar fi accidentul complet al vehiculului, impacturile de mare viteză și răsturnările vehiculului. Software-ul sprijină trecerea mai largă a industriei către electrificare cu materiale dedicate și modele de defecțiuni pentru analiza detaliată a aplicațiilor, cum ar fi sistemele de baterii pentru vehicule electrice și concepte de mobilitate aeriană urbană.

O imagine divizată care arată o simulare 3D a unui manechin de testare a accidentului într-un interior al mașinii, lângă un videoclip de testare a accidentului din lumea reală.

Întrebări frecvente