Skip to main content
SIM CENTER

Simulare electromagnetică

Obțineți capabilități de simulare electromagnetică de joasă frecvență pentru cerințele unice ale fiecărui domeniu și descoperiți informații despre performanța componentelor electromecanice.

Modelați complexitatea, cu exactitate

Simulare electromagnetică Simcenter

Simularea Emag vă ajută să îmbunătățiți eficiența, să asigurați compatibilitatea și să garantați performanța într-un mediu emag complex și zgomotos.

O gamă de solutoare dedicate (bazate pe timp și frecvență, liniar și neliniar, element finit și limită) oferă un proces CAE transformator, cu simulări variind de la o analiză inițială rapidă până la realism inerent pentru verificarea finală.

Doi ingineri care se uită la modelul PCB în fabrica de asamblare PCB.
Simularea motorului cu flux axial în Simcenter 3D

Ce este nou în Simcenter Electromagnetics 2506?

Descompunerea silozurilor cu un proces simplificat de proiectare a motoarelor electrice

Ce este inclus?

Capacități de simulare electromagnetică

Resurse suplimentare

Află mai multe