Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN este un bloc compact I/O cu conexiune PROFINET cu grad de protecție IP65/IP67 pentru instalare fără dulap direct la mașină. Carcasa presurizată cu zinc specializată și complet sigilată vă garantează o protecție ideală, chiar și în condiții dificile de mediu și temperaturi de la -40° până la +60° C. Este mecanic foarte robustă și rezistentă la vibrații, praf, ulei sau umiditate și, prin urmare, potrivită și pentru utilizare în aer liber. Datorită aprobării ATEX, ET 200eco PN poate fi utilizat și în zone periculoase până în zona 2.

Beneficii cheie

Obțineți flexibilitate

SIMATIC ET 200eco PN oferă configurare flexibilă și instalare simplă. Comutatorul integrat cu 2 porturi permite integrarea topologiei liniei. Conectorii M12-L simplifică alimentarea cu energie electrică cu o capacitate mai mare de curent și o rază extinsă a cablurilor.

Obțineți flexibilitate

SIMATIC ET 200eco PN este deosebit de compact. Datorită formei practice a carcasei, dispozitivele pot fi montate frontal sau rotite cu 90 de grade în lateral pentru o utilizare optimă a spațiului.

Obțineți flexibilitate

Carcasa zincată în IP65/67 și IP69K este potrivită pentru utilizare în condiții ambientale dificile și temperaturi de la -40° C până la +60° C. Rezistența maximă la vibrații, praf, ulei și umiditate asigură o durată lungă de viață.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Prezentare generală a noilor funcții SIMATIC ET 200eco PN