Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Controler avansat SIMATIC

Indiferent dacă aveți nevoie de soluții compacte de controler cu funcții integrate, de un controler puternic pentru cele mai dure cerințe sau de controlere pentru arhitectură distribuită, sisteme de automatizare bazate pe PC sau chiar ca aplicație Industrial Edge virtualizată: portofoliul nostru are PLC-ul potrivit pentru cerințele dumneavoastră.

Sistem avansat de Controller SIMATIC

Utilizarea controlerului SIMATIC S7 vă oferă performanțe de top și viabilitate încorporată în viitor. Puteți transforma cele mai sofisticate modele de mașini în realitate datorită structurii modulare a controlerului, care oferă asistență fiabilă în timp ce vă deplasați prin transformarea digitală.

Acum zece ani, am realizat o modalitate mai bună de a vă satisface nevoile. Vrem să sărbătorim această aniversare! Aruncați o privire înapoi cu noi la punctele culminante și provocările din ultimii ani. Aflați cum cerințele dvs. ne inspiră în continuare să venim cu noi inovații și să aruncăm o privire asupra viitorului împreună cu noi.

De ce SIMATIC Advanced Controller?

Soluție inteligentă pentru fiecare cerință de automatizare

Cu SIMATIC Advanced Controller, puteți transforma cele mai sofisticate modele de mașini în realitate datorită structurii modulare a controlerului, care oferă asistență fiabilă pe măsură ce vă deplasați prin transformarea digitală.

Cadru punctat cu o săgeată îndreptată spre exterior care se extinde spre dreapta sus, simbolizând scalabilitatea.

Scalabil și adaptabil

Controlerul modular SIMATIC S7-1500 oferă funcționalități scalabile, permițându-vă să adaptați ansamblurile și funcțiile la designul mașinii dvs. Modulele sale sunt aprobate IP20 și proiectate pentru instalarea dulapului de control.

Ecartament semicircular cu un ac îndreptat spre dreapta sus, reprezentând performanța.

Precise și rapide

Obţineţi performanţă şi productivitate de top cu SIMATIC S7-1500 — cu o magistrală rapidă pentru backplane, PROFINET cu precizie µs deterministă, timpi de reacţie scurţi şi procesare a comenzilor CPU în doar ⅓ ns.

Scut cu o bifă în interiorul unui fundal circular, reprezentând fiabilitate.

Fiabil și personalizabil

Fiabilitatea este esențială pentru productivitatea și eficiența costurilor. Cu componente fiabile, evitați timpii de nefuncționare. În plus, beneficiați de soluții personalizate pentru medii dure, temperaturi extreme și condiții speciale.

PLC virtual

Aduceți puterea SIMATIC S7-1500 la Industrial Edge

SIMATIC S7-1500V este un PLC complet virtual bazat pe funcționalitatea și funcționarea familiară a SIMATIC S7-1500, fiind în același timp complet independent de hardware. Disponibil ca aplicație Edge, se integrează direct în mediile IT și sprijină inițiativele de digitalizare. Controlerul virtual permite proiectarea mai flexibilă și modulară a instalațiilor de producție și ajută la crearea unor procese de fabricație extrem de adaptabile.

PLC virtual vizual

Descoperiți posibilitățile