Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce PM-MAINT?

Întreruperile neplanificate costă timp și bani. Exact aici intervine PM‑MAINT: cu întreţinerea preventivă şi bazată pe performanţă, puteţi reduce costurile de întreţinere, creşte disponibilitatea sistemului şi evitaţi reparaţiile costisitoare. Materialele și personalul necesar sunt planificate în mod specific pentru fiecare comandă. Interfața intuitivă acceptă locul în care are loc lucrarea. Acest lucru vă permite să urmăriți resursele dvs. în timpul întreținerii.

Imaginea arată vizualizarea comenzilor planificate în PM‑MAINT. Un sistem de semafor indică intervalul de întreținere al unui obiect.

Întreținere bazată pe utilizare

PM-MAINT calculează planurile de întreținere pe baza sarcinii reale - nu doar pe bază de calendar. Inspecțiile sunt declanșate numai atunci când este necesar. Acest lucru economisește resursele și maximizează disponibilitatea instalației.

Integrare HMI

Rapoartele de daune pot fi gestionate direct de către operatorii de instalații în HMI. Înscrierea informațiilor de întreținere înapoi în proces permite accesul la datele relevante de întreținere - direct pe mașină.

Faceți întreținerea planificabilă

Urmăriți totul: Întreținerea viitoare, comenzile în curs și feedback-ul deschis pot fi vizualizate în orice moment - pentru trasabilitate completă și planificare fiabilă.

Capacități recomandate

Planificarea proactivă a întreținerii

Intervalele de întreținere sunt calculate automat în funcție de calendar, funcționare sau eveniment. PM‑MAINT utilizează orele de funcționare reale, ciclurile de comutare și datele calendarului pentru a determina ciclic datele de întreținere optimizate. Acest lucru permite planificarea prealabilă a întreținerii - defecțiunile sunt prevenite înainte de a apărea.

Vizualizarea comenzi planificate afișează intervalul de întreținere pentru obiecte și data calculată a următoarei întrețineri.

Generarea automată a comenzilor

Pentru sarcinile de rutină recurente, PM‑MAINT generează automat comenzi de întreținere — de îndată ce expiră un interval configurat sau apare un eveniment de proces. Declanșarea are loc ciclic, o dată sau prin semnale de proces, cum ar fi defecțiuni sau încălcări ale valorilor limită. Păstrați în continuare controlul deplin: comenzile pot fi create manual, ajustate și prioritizate în orice moment.

Vedere schematică a generării comenzilor prin solicitări de planificare, declanșare și manuale.

Managementul documentelor

Documentele, desenele și instrucțiunile pot fi atașate direct obiectelor, comenzilor planificate, comenzilor sau notificărilor. Toate informațiile relevante pentru întreținere sunt astfel disponibile central și contextual - personalul de întreținere are întotdeauna documentele potrivite la îndemână, exact atunci când este necesar.

Imaginea arată lista documentelor legate de un obiect de întreținere.

Înregistrare și trasabilitate

Toate acțiunile operaționale sunt înregistrate în jurnalul de bord - inclusiv tipul acțiunii, numele obiectului, numărul comenzii, ștampila de timp și numele de utilizator. Datele de notificare, comandă și feedback pot fi accesate în orice moment. Rapoartele personalizabile pot fi vizualizate sau tipărite, cu generarea automată a lucrărilor fără nicio intervenție manuală.

Imaginea prezintă un exemplu de raport de comandă în PM‑MAINT cu date precum data planificată a întreținerii.

Integrare HMI

Intervalele de întreținere rămase, ciclurile de comutare și orele de funcționare până la următoarea întreținere pot fi scrise în variabile HMI împreună cu data precalculată și astfel vizualizate direct pe mașină. Acest lucru reduce pierderile de frecare în întreținere prin integrarea personalului de operare în planificare.

WinCC RT afișează următoarea întreținere planificată, intervalul de întreținere și orele de funcționare ale unui obiect.

Întrebări frecvente