Citiți și scrieți în intervalul HF
Funcționează la 13,56 MHz cu compatibilitate ISO 15693; RF300 adaugă suport ISO 18000‑3 pentru aplicații avansate.
SIMATIC RF200 și RF300 formează nucleul sistemului HF RFID de la Siemens, asigurând identificarea fiabilă, transparența datelor și conformitatea cu Red 3.3 pentru producție și intralogistică. Aceste cititoare se integrează perfect cu SIMATIC și TIA Portal, oferind interfețe standardizate pentru punerea în funcțiune rapidă. RF200 este ideal pentru sarcini eficiente din punct de vedere al costurilor, cu performanţă medie, în timp ce RF300 oferă viteză mare, memorie mare şi diagnosticare avansată pentru medii solicitante. Combinate cu transpondere, antene externe, module de comunicații și master-uri IO‑Link, acestea creează o soluție flexibilă, scalabilă, adaptată nevoilor de automatizare.
RF200 și RF300 permit trasabilitatea end-to-end în întreaga producție și intralogistică, îmbunătățind calitatea și conformitatea.
RF300 oferă transfer de date de mare viteză și memorie mare pentru linii solicitante, în timp ce RF200 oferă performanțe eficiente din punct de vedere al costurilor pentru sarcinile standard.
Ambele familii se conectează prin IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS sau Ethernet și se integrează perfect cu SIMATIC și TIA Portal pentru o extindere ușoară.
Funcționează la 13,56 MHz cu compatibilitate ISO 15693; RF300 adaugă suport ISO 18000‑3 pentru aplicații avansate.
RF200 utilizează IO‑Link pentru configurări simple; RF300 acceptă PROFINET și PROFIBUS pentru rețele complexe de automatizare.
RF300 oferă diagnostice extinse și memorie pentru întreținerea predictivă; RF200 oferă verificări simplificate ale stării pentru punerea în funcțiune rapidă.