Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC WinCC Unified View of Things?

Configurare simplă, instrumente integrate și integrare completă în controlerul dvs. S7-1500: cu WinCC Unified View of Things, puteți utiliza acum controlerul și pentru sarcini de vizualizare de bază.

Beneficii cheie

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-vizualizare a lucrurilor-pictograme-ușor-utilizare-640x360

Configurare fără cunoștințe de programare

Realizați vizualizarea web pentru serverul web S7-1500 eficient utilizând un editor intuitiv drag-and-drop în TIA Portal.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-vizualizarea lucrurilor-pictograme-consistență-640x360

Parte a sistemului SIMATIC WinCC Unified

Obiectele de bază ale WinCC Unified pot fi utilizate, ceea ce asigură consistența și reutilizarea cu alte vizualizări bazate pe Panel sau PC.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-vizualizare a lucrurilor-pictograme-integrare-640x360

Integrare în PLC-urile SIMATIC S7-1500

Creați o vizualizare web simplă pentru toate controlerele SIMATIC S7-1500, atunci când mașina se află într-o infrastructură complexă care face dificilă instalarea unui panou HMI la fața locului.

Capacități recomandate

Descoperiți modul în care alții folosesc Vizualizarea lucrurilor

Prinț de vizualizare

Oficiul Federal Elvețian pentru Drumuri (FEDRO) | Digital twin îmbunătățește siguranța în tunelul din Zurich

Nopți liniștite în parc în loc de zgomot, praf și gaze de eșapament: tunelul autostrăzii Schwamendingen leagă ambele părți ale districtului 12 din Zurich și adaugă valoare întregului cartier. Siemens ajută la asigurarea faptului că sistemul de ventilație din tunel este pregătit pentru orice s-ar putea întâmpla.

Întrebări frecvente

O diagramă care arată o fabrică cu un scut de securitate cibernetică deasupra acesteia, indicând operațiuni industriale sigure.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.