Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering este software-ul dvs. eficient de inginerie pentru crearea de vizualizări pentru orice aplicație, de la o mașină individuală la întreaga fabrică. Indiferent dacă doriți să proiectați o aplicație HMI sau SCADA bazată pe Panel, Edge sau PC, SIMATIC WinCC Unified Engineering oferă cadrul TIA Portal care permite o soluție consistentă, eficientă și intuitivă pentru toate sarcinile de automatizare, inclusiv vizualizarea mașinilor, liniilor și instalațiilor, inclusiv caracteristici extinse pentru simulare și testare. Bibliotecile și șabloanele dedicate vă ajută să simplificați ingineria și să oferiți o utilizare optimă.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Beneficii cheie

597FAC07-73E6-446A-9F00-130fc01d3DA1-WINCC-Sistem unificat-oricare-640x360

Beneficiați de o interfață modernă și de eficiența ingineriei

Tehnologiile web moderne oferă o utilizare excepțională și adaptabilitate pentru o interfață de utilizare sigură pentru viitor. Ingineria eficientă vă ajută să creați o soluție HMI sau SCADA care oferă o utilizare optimă cu efort minim.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Caracteristici unificate-Set-de-Controle-640x360

Gestionați complexitatea prin standardizare

Creați o soluție HMI standardizată utilizând biblioteci și șabloane dovedite care economisesc timp de inginerie, reduc riscul de erori, reduc costurile de întreținere, sporesc eficiența operațională și scurtează timpii de training.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Funcție unificată-Sistem-Inginerie automată-640x360

Bucurați-vă de deschidere și conectivitate optime

Automatizați sarcinile de inginerie cu TIA Portal Openness și creați automat vizualizarea dvs. din blocuri de programe și șabloane de generare pentru mai multe dispozitive HMI și PLC-uri în TIA Portal cu SivaRC.

Capacități recomandate

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Scalabilitate și compatibilitate fără întreruperi

SIMATIC WinCC Unified Engineering suportă toate aplicațiile, de la configurații bazate pe panouri până la soluții SCADA extinse și toate tipurile și dimensiunile dispozitivelor SIMATIC HMI; este, de asemenea, compatibil cu versiunile anterioare pentru a asigura securitatea investițiilor.

Testare și simulare integrate

Toate elementele, opțiunile și interacțiunile proiectului HMI pot fi testate în mediul de simulare integrat pentru optimizare ușoară și depanare fără a fi nevoie să conectați hardware-ul. Toate componentele necesare (HMI, PLC-uri etc.) pot fi simulate în TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Suport de proiectare integrat

Creați modele HMI moderne și intuitive în câteva minute cu SIMATIC HMI Template Suite gratuită. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer vă permite să realizați stiluri personalizate chiar și prin colaborarea cu designerii UX. Creați, exportați, importați și mențineți centralizat stiluri definite de utilizator pe baza bibliotecii HMI.

Extensibilitate la cerere

Conectorul WinCC Unified JS permite utilizarea mediului de dezvoltare Visual Studio Code pentru JavaScript-urile dvs. globale. Beneficiați de suport complet pentru modelul de rulare WinCC Unified JavaScript și fragmente de cod de inginerie. De asemenea, puteți adăuga propriile controale la soluția de vizualizare SIMATIC WinCC Unified cu controale web personalizate.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Stabiliți configurații distribuite

Cu WinCC Unified Collaboration, puteți cerneala imagini și alarme de pe panourile HMI sau stațiile WinCC Unified bazate pe PC din TIA Portal direct la vizualizare, permițând integrarea perfectă și utilizarea uniformă (de exemplu, pentru vizualizarea liniei). De asemenea, puteți accesa imagini sau date WinCC Unified din WinCC V8.

Descoperiți modul în care alții folosesc WinCC Unified Engineering

Întrebări frecvente

Explorați resurse suplimentare și produse conexe

Descărcări

Catalog | Sisteme HMI/Calculatoare industriale

Descarca | WinCC Unified: Manual, instalare și actualizări

Carte albă | Proiectare HMI Industrial: Îmbunătățirea experienței utilizatorului cu Corporate Designer

Suport

Informatii | Ultimele știri și încercare gratuită

Documentație TIA | WinCC unificat

Portalul SIE | Pachet tip modul SIMATIC (MTP) - Prezentare generală

Portalul SIE | SIMATIC WinCC Unified - Prezentare generală

Mass-media și publicații

Blogul | Pierdeți beneficiile vizualizării de generație următoare?

Blogul | Designul face diferența

Blogul | 4 motive pentru care ar trebui să vă modernizați sistemul de vizualizare

Videoclipuri | Gestionați complexitatea prin standardizare

O diagramă care arată o fabrică cu un scut de securitate cibernetică deasupra acesteia, indicând operațiuni industriale sigure.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.