Parametrizați și testați dispozitivele intuitiv
Parametrizați și testați dispozitivele din seria SICAM A8000 cu interfața noastră de utilizator clar structurată și pașii logici de operare, optimizați pentru fiecare situație de lucru.
SICAM Device Manager este un software de inginerie pentru seria SICAM A8000. Utilizați-l pentru a configura, parametriza, testa și pune în funcțiune instalațiile de generare, distribuție și transmisie a energiei electrice. Acest instrument intuitiv simplifică sarcinile de inginerie și vă ajută să gestionați eficient proiectele.
Ingineria și întreținerea instalațiilor implică adesea costuri semnificative și gestionare complexă a datelor. SICAM Device Manager abordează aceste provocări printr-o soluție intuitivă. Simplificați-vă fluxul de lucru, rezolvați sarcinile în mod eficient și reduceți atât timpul, cât și cheltuielile.
SICAM Device Manager dispune de:
Rezolvați sarcini complexe de inginerie intuitiv, economisind timp și bani prețioși. Simplificați procesele de configurare, parametrizare, testare și punere în funcțiune pentru instalațiile noi sau întreținerea instalațiilor existente.
Gestionați proiectele și dispozitivele simplu și clar în structurile de dosare organizate. Dispozitivele duplicate ajustează eficient și automat parametrii specifici, reducând efortul manual și îmbunătățind consecvența operațională.
Mențineți continuitatea operațională și îmbunătățiți securitatea infrastructurii dvs. critice. Software-ul nostru acceptă sisteme de operare largi și integrează măsuri robuste de securitate cibernetică, protejându-vă sistemele împotriva amenințărilor în evoluție.
Parametrizați și testați dispozitivele din seria SICAM A8000 cu interfața noastră de utilizator clar structurată și pașii logici de operare, optimizați pentru fiecare situație de lucru.
Utilizați capacitățile avansate de inginerie client IEC 61850. Importați fișiere SCL, afișați punctele de acces și semnalele IEC 61850 și generați rapoarte cuprinzătoare pentru analize detaliate și supraveghere a sistemului.
Îndepliniți cerințele actuale și viitoare de securitate cibernetică cu SICAM Device Manager. Suportăm firmware-ul semnat digital pentru o protecție îmbunătățită a dispozitivelor din seria SICAM A8000 și un mediu operațional de încredere.