Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
SET PROMOȚIONAL

Set de echipamente modulare SENTRON

Securitate pe care ți-o poți permite!
Descoperiți echipamentele modulare SENTRON la un preț atractiv!

O placă de distribuție este inima fiecărei instalații electrice. Fiabilitatea protecției depinde de calitatea dispozitivelor instalate în interiorul acesteia - fie acasă, la birou sau într-o instalație industrială. Alegând produse dovedite, de marcă, investești în liniște sufletească și securitate pe termen lung.

Setul de dispozitive modulare SENTRON de la Siemens combină trei tipuri cheie de protecție într-o singură soluție completă - ideală atât pentru instalatori, cât și pentru investitorii care caută fiabilitate la un preț rezonabil.

Ce este inclus în set?

  • 5SV4344-0 întrerupător diferențial
    — versiunea 3+N, 40 A, tip AC, sensibilitate 30 mA. Protejează eficient împotriva curenților diferențiali periculoși, minimizând riscul de electrocutare.
  • Întrerupător miniatural 5SL6316-6
    — 3 poli, caracteristică B16 A, capacitate de scurtcircuit de 6 kA. Protecție fiabilă pentru circuitele trifazate împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor.
  • 3x 5SL6116-6 Întrerupătoare
    — 1 pol, caracteristică B16 A, capacitate de scurtcircuit de 6 kA. Protecție dovedită pentru circuitele cu priză monofazată.

Numărul de comandă al kitului de mai sus

Preț sugerat

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brut

Promoția se desfășoară până la 31 august 2026 sau până la epuizarea stocurilor.


De ce să alegi SENTRON?

Produsele SENTRON sunt sinonime cu calitatea, dovedită de zeci de ani de prezență Siemens pe piața electrică. Manopera de precizie, respectarea standardelor și durata lungă de viață fac din aceasta o alegere valoroasă - astăzi și în viitor.

Comandați un set și încercați-l acum!

Radarul produsului

Product Radar este instrumentul oficial Siemens care sprijină căutarea produselor.