Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Instrumente și produse de inginerie Siemens afișate pe un banner.
TEHNOLOGIE DE ACȚIONARE

Instrumente de selecție și inginerie a unităților

Indiferent dacă configurați componente simple de acționare sau proiectați sisteme complexe de acționare, Siemens oferă o gamă de instrumente profesionale pentru această lucrare.

INSTRUMENTE INTELIGENTE DE SELECȚIE

Soluții de selectare, configurare, punere în funcțiune, întreținere

Instrumentele Siemens vă ajută să simplificați selectarea și configurarea produselor pentru ingineria specifică aplicației a sistemelor tehnologice de acționare. Odată ce selecția este finalizată, Siemens vă sprijină pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului cu instrumente avansate de punere în funcțiune și diagnosticare.

  • Instrumente de selecție, evaluare, configurare: Siemens vă ajută să începeți pe piciorul corect, de la alegerea produselor de acționare până la încorporarea acestora într-un scenariu TIA.
  • Instrumente de planificare și inginerie a proiectelor: Utilizare pentru dimensionarea simplă a produsului și dimensionarea sistemului de acționare.
  • Instrumente de punere în funcțiune: Simplificați și accelerați punerea în funcțiune a unității pentru a face o diferență majoră în eficiența producției.
Siemens Sinamics Startdrive software interface with clean technological design highlighting industrial automation platform

Explorați produsele

Bazați-vă pe instrumentele Siemens pentru ghidare digitală optimă pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului. Configurați motoare, convertoare, sisteme și componente; integrați SINAMICS și TIA Portal într-un proces de automatizare; sau calculați rapid economiile potențiale de energie cu instrumentele noastre.

Studiu de caz: Povestea secolului

Century Aluminium trebuia să modernizeze tunelurile de răcire de la Mt. Holly, instalația de topire din Carolina de Sud sau se confruntă cu perioade de nefuncționare crescute. Soluția: modernizarea hardware-ului unității, PLC la gateway-ul de internet și analiza datelor. Cu soluțiile Siemens, Century și-a adus casa de turnare în epoca modernă și a redus timpul de nefuncționare cu mai mult de 50%.

O imagine promoțională pentru Century Aluminium cu o carcasă elegantă și modernă din aluminiu.

Descoperiți posibilitățile