Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce comutatoarele SCALANCE X-400 strat 3?

Proiectați și gestionați rețelele de comunicații de la nivel de control la nivel de management și permiteți o disponibilitate ridicată cu comutatorul SCALANCE X-400 gestionat nivel 3.

Rețelele industriale se confruntă cu cerințe tot mai mari și aplicații complexe. Switch-ul nostru SCALANCE X-400 abordează aceste provocări cu multe porturi, rate de transmisie ridicate și suport pentru cabluri din fibră optică și cupru. Beneficiați de ratele de transfer de date Power over Ethernet și gigabit, oferind performanțe puternice pentru operațiunile dvs. și flexibilitate robustă pentru rețeaua dvs. industrială:

  • Realizați configurări flexibile de rețea și implementați aplicații solicitante cu densitate mare de porturi și opțiuni diverse de lățime de bandă
  • Funcționează fiabil în medii industriale dificile, deoarece comutatorul funcționează de la -40° la +60°
  • Utilizați funcționalitatea VLAN integrată pentru a structura rețele mari de producție, sporind eficiența organizației și operațională

Beneficii cheie

Îmbunătățiți flexibilitatea rețelei

Adaptați-vă rețeaua la cerințele în creștere cu o flexibilitate sporită. Switch-ul SCALANCE X-400 layer 3 oferă o soluție robustă pentru nevoile de comunicare în evoluție, astfel încât infrastructura dvs. să rămână agilă și receptivă la schimbări.

Obțineți o disponibilitate ridicată a rețelei

Proiectați rețele de la nivelul de control la nivel de management pentru o disponibilitate ridicată. Acest lucru permite funcționarea continuă și minimizează timpii de nefuncționare, oferind o bază fiabilă pentru procesele industriale critice și fluxul de date.

Simplificați și eficientizați gestionarea rețelei

Simplificați gestionarea rețelelor complexe de producție. Funcționalitatea VLAN integrată permite structurarea clară și segmentarea virtuală, reducând complexitatea operațională și simplificând administrarea pentru echipa dvs.

Capacități recomandate

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Securitatea cibernetică pentru industrie

Informații de securitate

Pentru a proteja instalațiile, sistemele, mașinile și rețelele împotriva amenințărilor cibernetice, este necesar să se implementeze - și să se mențină continuu - un concept de securitate industrială holistică, de ultimă generație. Produsele și soluțiile Siemens formează doar un element al unui astfel de concept. Pentru mai multe informații despre securitatea industrială, vă rugăm să vizitați.