Colaborarea, trasabilitatea și fluxul de lucru sunt cele trei principii de bază încorporate în ADN-ul nostru. Cu Polarion ALM veți putea:
- Facilitați sincronicitatea și obțineți acces 100% bazat pe browser la toate datele Polarion
- Permite comunicarea în timp real între analiști, ingineri, membri QA și echipele DevOps prin discuții pe fir, wiki-uri, notificări, alerte și multe altele
- Treceți orice audit, conformitate sau inspecție de reglementare cu trasabilitate care este ușor de implementat și garantat prin controlul automat al schimbării fiecărei cerințe
- Gestionați elementele de lucru și documentele prin fluxuri de lucru care impun modul și momentul în care acestea se deplasează de la stat la stat pe baza unor reguli definabile, cu trasee complete de audit, semnătură electronică și securitate
- Accesați mașina timpului pentru a răsfoi, căuta și raporta orice stare istorică a proiectului dvs. la fel ca și starea actuală
- Utilizați clustering nativ pentru echilibrarea sarcinii și strategii de failover
- Folosiți integrările gata pregătite și API-urile deschise pentru a extinde funcționalitatea