Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Soluții Polarion pentru dezvoltarea de software Agile

Obțineți agilitate protejând în același timp reglementările de calitate și conformitate. Păstrați-vă procesul de aprobare cât mai simplu posibil, dar totuși conform.

Obțineți viteză și conformitate

Conformitatea cu reglementările și viteza agilă sunt adesea văzute ca forțe opuse, dar nu trebuie să fie. Polarion este dovedit a fi soluția agilă pentru întreprinderi pentru organizațiile care trebuie să îndeplinească standarde precum ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI și SPICE, menținând în același timp ritmul și flexibilitatea cerințelor moderne de dezvoltare a produselor.

Indiferent dacă aveți nevoie să demonstrați diligența guvernanței corporative, să gestionați cerințele și să testați ciclurile de viață sau să reduceți riscul de proiect și produs, Polarion oferă echipelor distribuite transparența și trasabilitatea pentru a vă deplasa rapid, fără a reduce costurile.

Două persoane așezate pe șezlonguri cu spate înalt și mese pliabile, una față în față într-un spațiu modern de birouri, ținând documente, cu o grafică de perete a clădirilor și diagrame tehnice în fundal.

Soluție de dezvoltare software agilă pentru întreprinderi

polarion-întreprindere-agile-1280x720

Vizibilitate și control complet

Urmăriți fiecare modificare de la cerere până la implementare cu o pistă completă de audit. Vizualizați starea live a tuturor proiectelor cu o analiză instantanee a impactului și vizibilitate completă a ciclului de viață al dezvoltării

Polarion-Agile-Enterprise-Start-Rapid-GettyImages-1178465963-1280x720

Pornire rapidă

Importați datele existente din Microsoft Word sau Excel pentru a vă crea backlog-ul de produse online, în câteva minute. Pune-ți echipa în funcțiune imediat, fără configurare, migrare sau recalificare îndelungată.

Polarion-Agile-Enterprise-Raportare flexibilă-GettyImages-2263817336-1280x720

Raportare live flexibilă

Accesați sprinturi și eliberați diagrame de burn-down, plăci kanban, agregare total/estimare a costurilor, calculul vitezei, plus un întreg portal de alte rapoarte și extensii. Totul poate fi adaptat modelului dvs. de date.

Polarion-Agile-Enterprise-Baseline-GettyImages-2184290271

Integrare și colaborare

Conectați echipele, instrumentele și fluxurile de lucru fără probleme. Mențineți echipele distribuite aliniate cu actualizările în timp real, menținând în același timp trasabilitatea în procesele hibride și mediile de dezvoltare.