Lanțuri de aprovizionare complet automatizate: fapt sau ficțiune?
Automatizarea în lanțul de aprovizionare a adus mai multe îmbunătățiri masive producției, dar acesta a fost doar începutul.
Odată ce înțelegeți starea lanțului de aprovizionare cu electronice, este important să mutați rezistența lanțului de aprovizionare până la punctul de proiectare. Acest lucru se poate face prin trei faze-cheie:
Împuterniciți-vă inginerii și echipele la punctul de proiectare cu cunoștințe în timp real privind aprovizionarea componentelor.
Adaptați-vă rapid la întreruperile electronice ale lanțului de aprovizionare. Folosiți informații complete pentru a gestiona datele componentelor, pentru a vă adapta la volatilitatea lanțului de aprovizionare și pentru a îmbunătăți compromisurile dintre costuri și risc.
Permiteți echipelor de ingineri să proiecteze proactiv cu constrângerile lanțului de aprovizionare la început. Utilizați gestionarea integrată a componentelor în buclă închisă, cu trasabilitate încorporată.
În acest webinar de 15 minute veți obține o perspectivă asupra stării actuale a problemei lanțului de aprovizionare cu PCB și veți afla cum Siemens pledează pentru și permite trecerea la stânga a inteligenței lanțului de aprovizionare până la punctul de proiectare pentru a împuternici inginerii atunci când au cel mai mult nevoie de ea. După ce vizionați acest webinar, consultați videoclipul de mai jos pentru a vedea soluția noastră în acțiune prin trei cazuri de utilizare.
Soluția lanțului de aprovizionare Xpedition EDM include informații complete despre piese de la Siemens Supplyframe pe peste 650 de milioane de numere de piese ale producătorului și include un model de date și integrare automată cu fluxul dvs. de lucru de inginerie. Urmăriți acest videoclip pentru a vedea trei cazuri de utilizare: inteligență parțială, căutare extinsă și comparație de părți.
Aflați mai multe despre starea actuală a problemei lanțului de aprovizionare PCB și explorați soluțiile propuse verificând blogurile, podcasturile și cărțile noastre albe.

Problemele lanțului de aprovizionare rămân o provocare continuă, în special atunci când vine vorba de proiectarea de produse complexe cu componente electronice. Aflați mai multe în acest brief care evidențiază datele dintr-un studiu din 2022.

Volatilitatea lanțului de aprovizionare pentru componentele electronice nu dispare. Pe măsură ce lumea trece peste pandemie, vor apărea provocări. Este vital ca companiile să ia în considerare informațiile despre lanțul de aprovizionare în primele etape ale proiectării produsului.

Această carte albă evidențiază modul în care întreprinderile pot gestiona riscurile și planifica un viitor mai rezistent prin aplicarea unei soluții în trei etape pentru a permite rezistența lanțului de aprovizionare pentru proiectarea sistemelor electronice.

Acest videoclip discută problema întreruperilor lanțului de aprovizionare în industria electronică și rolul inginerilor în îmbunătățirea rezistenței lanțului de proiectare.

Acest videoclip discută impactul problemelor de reziliență ale lanțului de aprovizionare asupra capacității ingineriei de a atinge etapele lansării proiectării.

Acest videoclip discută impactul semnificativ al problemelor legate de lanțul de aprovizionare asupra veniturilor companiilor și rolul ingineriei în abordarea acestor provocări.