Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

CELE MAI BUNE PRACTICI DE PROIECTARE PCB

Co-proiectare electrică/electronică

Conectivitatea sistemelor electrice/electronice permite o colaborare strâns integrată și elimină potențialul de erori în aval.

Caracteristici cheie ale co-proiectării electrice/electronice

Managementul conectorului

Xpedition minimizează efortul de a adăuga, manipula și actualiza conectorii prin crearea din mers a conectorilor parametrizați (în conformitate cu standardele IEC) cu extinderea conectorului și modificarea numărului pinului utilizând o comandă simplă de întindere. Gradul ridicat de automatizare permite proiectanților să creeze și să modifice conectivitatea folosind conectori generici fără a se preocupa de detaliile fizice reale ale conectorului.

Gestionarea conectorilor impune o abordare „corectă prin proiectare”, eliminând erorile de conectare din față și oricând în timpul ciclului general de proiectare a sistemului și asigură împerecherea automată și împerecherea pinilor conectorilor.

Conectorii sunt gestionați inteligent de:

  • Sincronizarea între PCB-ul fizic, implementarea cablului și datele de proiectare a sistemului
  • Alegerea și atribuirea automată a posibililor conectori împerecheați

Integrare multi-PCB și cablu

După ce proiectantul creează asocieri între plăcile logice și proiectele PCB la nivel de sistem, proiectantul de sistem poate începe să sincronizeze conținutul plăcilor logice și schemele PCB asociate folosind un proces bidirecțional. Un asistent de sincronizare oferă lista modificărilor, o previzualizare a definiției plăcii logice și codarea culorilor care clarifică starea de sincronizare a anumitor obiecte. Această fereastră oferă o multitudine de sfaturi pentru a ajuta la rezolvarea problemelor și pentru a oferi informații utile utilizatorilor noi. Deoarece schema PCB este sincronizată cu plăcile logice asociate, schema PCB conține conectori și blocuri la nivel de sistem care sunt, de fapt, blocuri ierarhice.

Prin urmare, proiectanții de plăci pot împinge în aceste blocuri și pot defini logica pe schema de bază pentru a realiza fiecare funcție specifică a sistemului.

Procesul de sincronizare nu este automat, ci este controlat și bine gestionat, astfel încât sarcinile de sincronizare să fie executate numai de designeri responsabili. Software-ul urmărește modificările dintre plăci și conținutul acestora, conectivitatea între plăci și relațiile pin-la-pin între conectori.

Proiectare integrată a cablurilor

În unele sisteme cu mai multe plăci, interconectarea între plăci și alte componente ale sistemului (cum ar fi senzorii) este implementată prin cablare. Conectivitatea logică a sistemului poate fi împărțită pur și simplu în mai multe cabluri. Fiecare cablu logic necesită reprezentare fizică. Instrumentul are o varietate de caracteristici pentru automatizarea selecției pieselor prin adăugarea automată a firelor, multicorelor, terminalelor, benzilor și a tuturor celorlalte componente de cablu pentru modele de cabluri gata de fabricare, inclusiv lista de materiale și desene de fabricație. Calculul automat al cantităților (de exemplu, lungimile firului de fabricație „adevărate”) asigură cablurile corecte prin construcție. Integrarea strânsă între mediile ECAD și MCAD este esențială pentru un proces eficient de proiectare a sistemului. Proiectanții mecanici pot colabora cu proiectanții de cabluri schimbând decizii critice de proiectare care au impact reciproc asupra designului.

Scufundați-vă mai adânc în acest subiect

A person is standing in front of a whiteboard with a presentation slide displayed on it.

Co-proiectarea electrică/electronică este o abordare puternică de proiectare. Acum avem capacitatea de a utiliza lumea virtuală digitală împreună cu automatizarea de astăzi pentru a crește eficiența proiectării și optimizarea în proiectarea cu succes a sistemelor complexe de astăzi. Citiți mai multe în blogul nostru de co-proiectare electrică-electronică sau ascultă-l pe al nostru podcast despre co-design electrico-electronic.