Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

HyperLynx

HyperLynx Signal Integrity

HyperLynx este o soluție completă de integritate a semnalului (SI) pentru explorarea digitală de mare viteză pre-aranjare și verificarea post-layout. Interfețele cu rată dublă de date (DDR), canalele seriale de mare viteză și semnalele de uz general pot fi analizate pentru cerințele de calitate a semnalului și marjele de funcționare.

Importanța integrității semnalului

Integritatea semnalului este analiza analogică a comportamentului de comutare a semnalelor digitale de mare viteză. Ceea ce determină dacă semnalul este „de mare viteză” și ar trebui luat în considerare în scopuri de integritate a semnalului nu este rata de date; este rata de margine a driverului de ieșire. Odată ce lungimea electrică (întârzierea) unui semnal depășește 1/4 din timpul de ascensiune al șoferului, semnalul devine predispus la probleme cu reflexia și sunetul dacă impedanțele nu sunt gestionate cu atenție. Acesta este pragul în care integritatea semnalului devine importantă. Semnalele cu rate scăzute de date pot avea în continuare probleme cu sunetul și reflecțiile, deoarece integritatea semnalului se referă la rata de margine, nu la rata de date.

În acest context, ratele de date ale semnalului continuă să crească dramatic, ratele de margine scăzând pentru a ține pasul. Între timp, plăcile de circuite imprimate (PCB-uri) nu devin mai mici, astfel încât problemele de integritate a semnalului devin omniprezente. 250ps este o rată tipică de margine de ieșire pentru dispozitivele moderne; în acest moment, urmele mai lungi de 0,375 inci ar trebui luate în considerare în scopuri de integritate a semnalului. Nevoia de a lua în considerare integritatea semnalului este omniprezentă în designul modern.

Pentru a menține sarcinile proiectantului gestionabile, multe interfețe componente se bazează pe standarde care definesc modul în care semnalele trebuie conectate și care ar trebui să fie caracteristicile lor electrice. Memoria DDR și protocoalele de legătură serială precum Ethernet sunt exemple bune. Dacă urmele semnalului sunt conforme cu aceste specificații și componentele îndeplinesc sau depășesc specificațiile, interfața ar trebui munca. Acestea fiind spuse, multe standarde de interfață specifică caracteristici electrice, cum ar fi impedanța, pierderea, încrucișarea, oblicul și deschiderile ochilor, care necesită modelare detaliată și simulare pentru a prezice. HyperLynx SI este o soluție ideală pentru aceste probleme.

Aplicații de integritate a semnalului HyperLynx

HyperLynx oferă un set cuprinzător de instrumente de integritate a semnalului care simplifică și automatizează analiza integrității semnalului. Acest lucru face ca analiza sofisticată să fie mai accesibilă proiectanților de sistem, ceea ce, la rândul său, ajută la eficientizarea procesului de proiectare și la reducerea volumului de muncă al experților specializați în SI.

Select...

Analiza interfeței DDR

HyperLynx oferă analize complete la nivel de interfață pentru memoriile DDR3-5 și LPDDR3-5, simulând și analizând calitatea semnalului și cerințele de sincronizare între grupuri. Înțelegerea fiecărei versiuni a standardului Solid State Technology Association (JEDEC) modificând fluxul analitic și valorile de analiză în consecință. HyperLynx modelează integritatea semnalului specific controlerului și comportamentele de sincronizare ca parte a analizei.

Simulare de proiectare DDRx care arată o simulare PCB DDR4.

Verificare progresivă

Metodologia unică de verificare progresivă HyperLynx vă permite să găsiți problemele mai rapid cu mai puțin efort, permițându-vă să utilizați cât mai bine experții dvs. valoroși SI. Aflați cum analiza conformității vă permite să efectuați analize fără modele de simulare a furnizorilor și explorați extragerea automată a modelului de canal post-layout, care asigură analizarea tuturor canalelor seriale din proiectare.

Rezumatul analizei integrității semnalului HyperLynx Verificare progresivă

Editor integrat de stivuire

hyperlynx general PCB signal integrity stackup editor for signal integrity analysis

Modelarea corectă a unei stivuri PCB este fundamentul rezultatelor precise de simulare. Nu toate stivuirile sunt create egale; materialele exacte, proprietățile și dimensiunile utilizate pentru fabricarea plăcii trebuie specificate pentru ca rezultatele simulării să se potrivească cu PCB-ul real. Aceste informații nu sunt de obicei corecte în baza de date PCB primită de la proiectanții de aspect și se schimbă adesea atunci când un anumit fabricant este selectat pentru a construi placa.

Editorul de stivuire HyperLynx permite designerilor să gestioneze datele de stivuire pentru a se asigura că reflectă placa așa cum va fi construită. Acestea pot vizualiza și edita proprietățile pentru fiecare strat în mod independent, pot specifica rugozitatea suprafeței trasate și modificările geometriilor de trasare ca rezultat al fabricării. Editorul de stivuire HyperLynx poate importa date de stivuire direct din Z-Zero Z-Planner, ceea ce permite proiectanților să selecteze materiale dintr-o bază de date mare de materiale și să modeleze efectele diferitelor scheme de asamblare a plăcilor.

Produse

Analiza integrității semnalului

Întrebări frecvente despre HyperLynx SI