Contururi multiple ale plăciiCu Xpedition, tot ce trebuie să faceți pentru a crea un design rigid-flex este să desenați mai multe contururi ale plăcii și să atribuiți stivuirea straturilor fiecăruia. Fiecare schiță a plăcii primește un nume, astfel încât să poată fi identificat cu ușurință atunci când contururile se suprapun parțial sau complet.
Îndoire și pliere Motivul cheie pentru realizarea unui design flexibil este ca acesta să poată fi îndoit sau pliat. Xpedition include un obiect de desenare, numit „zonă de îndoire”, a cărui locație definește locul în care are loc îndoirea.
Traseul de-a lungul scândurilor curbate Când aveți un cablu flexibil curbat și cât mai multe semnale care se pot potrivi cu o strângere strânsă, aveți nevoie de un algoritm special de rutare care să poată urmări conturul conturului plăcii și să introducă automat toate semnalele necesare. În Xpedition, toate urmele curbate folosesc primitive cu arc adevărat.
Verificarea regulilor de proiectare (DRC) Xpedition este unic prin capacitatea sa de a le genera și menține în mod dinamic și de a avea un DRC care raportează dacă o picătură de lacrimă eșuează.
Analiza integrității semnalului și a puteriiDezvoltat în colaborare cu Xpedition pentru analiza proiectelor flexibile rigide, HyperLynx înțelege modul în care interconexiunile trec diferite scenarii de stivuire și aplică modelarea adecvată în fiecare secțiune. Puteți utiliza această analiză pentru a asigura un design funcțional cu stivuire complexă.
Scufundați-vă mai adânc în acest subiect

Citiți mai multe despre designul rigid flexibil PCB în blogul nostru: Sfaturi privind abordarea proiectelor PCB rigid-flex.