Colaborare securizată la distanță
Colaborarea sigură permite alinierea echipei la distanță și revizuiri de proiectare mai productive.

Noutăți în colaborarea securizată și la distanță
Urmăriți acest videoclip pentru a descoperi ce este nou în colaborarea securizată și la distanță cu versiunea 2409 a Xpedition. Au fost adăugate câteva caracteristici pentru a îmbunătăți zona Listă de materiale (BoM) și vizibilitatea lanțului de aprovizionare pentru utilizatori.
Caracteristici cheie
Revizuiri eficiente de proiectare
Pentru Xpedition, aplicația Connect servește ca spațiu de lucru centralizat pentru părțile interesate interne și externe, cum ar fi echipele de proiectare și serviciile de proiectare terțe, oferind o platformă sigură pentru partajarea și vizualizarea datelor de colaborare. Se mândrește cu vizualizatoare avansate 2D și 3D pentru vizualizarea datelor de colaborare eCAD, acceptă adnotări de marcare și sondare încrucișată și permite utilizatorilor să adauge note detaliate, legături de referință, asocieri de obiecte de proiectare și etichete de marcare pentru a simplifica procesul de feedback.
Un panou integrat de colaborare centralizează toate procesele și gestionează starea feedback-ului revizuirii proiectării prin atribuirea diferitelor stări pentru a comunica progresul. Aplicația oferă o capacitate de căutare încorporată care permite accesul rapid la toate obiectele de marcare pe baza stărilor lor, făcând gestionarea și urmărirea feedback-ului revizuirii designului să fie ușoară. Connect oferă un set cuprinzător de instrumente pentru facilitarea colaborării eficiente cu părțile interesate la distanță.

Notificările robuste ale proiectului mențin aliniate echipele extinse
Aplicația Connect are instrumente încorporate care ajută la menținerea echipelor aliniate. Când un design este exportat în Conectare din Xpedition pentru colaborare la distanță, este disponibilă o casetă de dialog pentru a adăuga comentarii pentru a oferi un context mai mare instantaneului exportat al datelor de colaborare.
Când butonul „Notificați echipa prin e-mail” este bifat, aceste comentarii vor fi partajate membrilor echipei care au fost adăugați la proiectul Connect. Utilizatorii finali care au fost adăugați la proiectul Connect vor primi un e-mail automat de la autorul comentariului.
De asemenea, în cadrul aplicației Connect, există un panou de notificări. Aici, utilizatorii care sunt membri ai proiectului vor vedea toate comentariile din aplicație. Când sunt efectuate activități în aplicație, de exemplu, marcaje la obiecte de proiectare, utilizatorii pot adăuga comentarii care vor fi vizualizate în timp real tuturor membrilor echipei asociați proiectului. Aceste notificări centralizate mențin întreaga echipă la zi, fără bătaia de cap de a verifica e-mailurile sau de a aștepta întâlniri de revizuire fizică.
Vizualizare listă de materiale cu informații integrate privind aprovizionarea componentelor
Pagina Listă de materiale (BOM) din aplicația Connect oferă acces imediat și organizat la datele de colaborare a proiectului, cum ar fi datele pieselor, valorile proprietăților componentelor, numerele pieselor producătorului și alte informații esențiale de proiectare a plăcii de circuite imprimate (PCB), îmbunătățind vizibilitatea pentru toate părțile interesate.
Connect se integrează cu activul web Siemens Supplyframe, FindChips.com, un motor de căutare vertical care colectează date de aprovizionare a componentelor de la furnizorii de componente electronice. Utilizatorii pot accesa direct numele furnizorilor, costurile unitare, specificațiile și disponibilitatea componentelor trecând cu mouse-ul peste un rând din tabelul BOM. Această caracteristică utilă ajută la identificarea timpurie a problemelor de aprovizionare a componentelor, subliniind rolul paginii BOM ca centru central de informații colective pentru toți părțile interesate ale proiectului.

Procesul de colaborare bazat pe securitate
Securitatea face parte din ADN-ul nostru. Facem parte dintr-un grup select de companii cu capacitatea de a investi masiv în resurse, procese și tehnologie de securitate. Siemens Connect, o aplicație găzduită în cloud, urmează procesele de dezvoltare certificate ISO 27001 și SOC2 completate de teste de penetrare proactive și scanare a vulnerabilităților.
Colaborarea la distanță utilizând spațiul de lucru cloud al Connect se bazează pe un proces meticulos de securitate, necesitând unui administrator desemnat de client să atribuie o licență și un rol (editor sau vizualizator) unui utilizator final autentificat prin intermediul Siemens Xcelerator Admin Console.
În plus, administratorul trebuie să adauge utilizatori finali la un proiect pentru a le permite participarea la activități de colaborare. Datele de proiectare transferate de la instrumentele de creare desktop în cloud sunt atent organizate ca „date de colaborare”, un instantaneu vizibil al datelor schematice sau de aspect, nu IP de proiectare. Aceste date sunt criptate în siguranță în timpul transferului și stocării în cloud.
Integrat cu abonamentele de produse cloud hibrid Xpedition
Connect este o aplicație sigură, găzduită în cloud, concepută pentru o colaborare perfectă cu părțile interesate la distanță și este integrată cu suita de produse Xpedition pentru întreprinderi Siemens Xcelerator.
Connect nu este vândut ca produs independent. În schimb, reprezentanții desemnați ai întreprinderii administrează un grup de licențe Connect pentru a facilita procesul de colaborare. Părțile interesate de la distanță primesc o licență de colaborare și li se atribuie roluri (editor sau vizualizator) de către administratorul întreprinderii.
La atribuire, părțile interesate primesc o notificare prin e-mail, dar capacitatea lor de a colabora este inițiată atunci când un administrator le adaugă la un proiect. În spațiul de lucru Connect, mai multe proiecte sunt disponibile pentru colaborare, dar părțile interesate pot accesa doar cele pe care au fost invitate să le acceseze.