Centrul de convenții Santa Clara - 29-30 ianuarie 2025
Alăturați-vă experților noștri în proiectare de mare viteză de la DesignCon 2025 pentru a obține un tur al celor mai recente soluții de analiză din familia de produse HyperLynx. De la scară mică la modele mari de ultimă generație, așteptăm cu nerăbdare să discutăm proiectele dvs. și să explorăm modul în care vă putem simplifica și eficientiza analiza.
Verificare progresivă automată
Timpul tău este bani. De aceea, HyperLynx vă ajută să vă maximizați calitatea designului cu un efort minim prin optimizarea procesului de verificare a designului în sine. Captarea erorilor la începutul procesului de proiectare este esențială pentru finalizarea proiectelor la timp. Bazarea pe experți pentru a efectua analize post-rută creează un blocaj în etapa de analiză a proiectării. Descoperiți modul în care designerii PCB pot valorifica natura intuitivă a HyperLynx pentru a efectua majoritatea analizelor dvs., lăsând experții Signal Integrity să efectueze în detaliu.
Proiectare și verificare Hyperscaler
Oferim soluții complete end-to-end pentru proiectarea și verificarea de mare viteză Hyperscaler, permițându-vă să vă scalați fără efort acoperirea de proiectare, crescând în același timp acuratețea designului dvs. general. Simularea SerDes SI de la HyperLynx oferă soluții aprofundate.
Proiectare și verificare IC 3D
Continuăm să extindem ofertele noastre cuprinzătoare de ambalaje semiconductoare odată cu lansarea recentă a Innovator3D IC. Innovator3D IC oferă un cockpit integrat care permite un singur model de date unificat pentru planificarea proiectării, prototiparea și analiza predictivă a ansamblului complet de pachete semiconductoare. Se concentrează pe facilitarea compromisurilor arhitecturale și tehnologice pentru a obține soluții performante și rentabile în cel mai rapid și mai eficient mod posibil.