Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Software-ul NX CAM

Prelucrarea matriței, matriței și electrodului

Fabricarea matrițelor, matrițelor și electrozilor de calitate superioară utilizând software CAD/CAM integrat cu capacități avansate de prelucrare.

Fabricați inserții de matriță cu finisaj excelent

Fabricarea inserții de matriță de înaltă calitate folosind un set complet de instrumente avansate de programare NC. Tehnicile de prelucrare a matriței de ultimă generație, de mare viteză, reduc timpul ciclului, prelungesc durata de viață a sculei și reduc costurile de producție.

Metodele avansate de frezare 3+2 și de prelucrare pe 5 axe vă permit să produceți matrițe dificile cu cavități adânci, îmbunătățind în același timp finisarea suprafeței și reducând timpul de prelucrare.

Grafic al prelucrării inserției matriței.

Programați automat bazele matriței și matriței

Reduceți timpul de programare cu până la 90% prelucrare bazată pe caracteristici (FBM). Recunoașteți automat caracteristicile și aplicați operațiile corecte de tăiere pentru a îmbunătăți repetabilitatea.

Standardizați în continuare programarea cu șabloane de proces care facilitează reutilizarea celor mai bune practici.

Grafic de prelucrare a plăcilor de matriță

Accelerați fabricarea electrozilor

Accelerați producția de electrozi utilizați pentru prelucrarea descărcării electrice (EDM) cu proiectare integrată și capacități de programare NC.

Folosind strategii avansate de tăiere, cum ar fi finisarea de mare viteză, electrozii netezi și exacți ai mașinii rapid. Automatizați întregul proces de la proiectare până la producție - reducând timpul și costurile de producție.

Grafic al pieselor mașinii

Simplificați programarea NC a fețelor și structurilor matriței

Permite producerea eficientă a matrițelor complexe cu tehnologii avansate de prelucrare a feței matriței, inclusiv degroșare de mare viteză, finisarea materialului turnat și prelucrarea pe mai multe axe.

Pentru a accelera prelucrarea structurilor matriței, utilizați recunoașterea automată a caracteristicilor, frezarea pe bază de volum și prelucrarea pe 5 axe.

Trimiteți automat documentația completă a magazinului, inclusiv foi de configurare, liste de instrumente și desene 3D.

Grafic al unei piese de mașină supuse încercării

Utilizați operațiuni precise și eficiente EDM cu sârmă

Fabricați baze și electrozi de matriță de înaltă calitate cu operațiuni EDM cu sârmă pe 2 și 4 axe, inclusiv profilare cu mai multe treceri și prelucrare a gulerului.

Automatizați programarea utilizând FBM, care aplică procesele de prelucrare caracteristicilor recunoscute.

NX oferă acces direct la baze de date privind tehnologia mașinilor unelte pentru mașini EDM de sârmă, inclusiv Agie-Charmilles, Mitsubishi și Sodick.

O mașină EDM de sârmă care taie o piesă metalică într-un proces de fabricație.

Soluție bazată pe cloud pentru piese cu formă liberă

NX X Manufacturing Advanced încorporează frezarea avansată cu 3 și 2,5 axe, strunjire și sondare pe mașină. Cu tehnologii puternice de traseu de scule, soluția avansată poate reduce timpul de tăiere cu până la 60%, îmbunătățind calitatea pieselor cu finisaje superioare de suprafață.

Aflaţi mai multe despre NX X Manufacturing Advanced

Card de produs avansat de fabricație cu finisaj metalic și design tehnologic de ultimă oră în tonuri de argint și albastru.

Comparaţi soluţiile CAD/CAM NX Manufacturing NX Manufacturing

Explorați patru niveluri scalabile de soluții CAD/CAM NX Manufacturing NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced și Premium

studiu de caz

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Automation helps a machine shop thrive in a competitive marketplace

Compania:JK Machining

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Kalamazoo, Michigan, United States