Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O parte optimizată pentru topologie este proiectată în software.

Proiectare pentru fabricarea aditivă

Instrumentele de proiectare de ultimă oră sunt piatra de temelie a producției aditive de calitate (AM).

Instrumente de proiectare dovedite pentru piese fabricate aditiv

Generarea rezultatului dorit din procesul de fabricație aditivă începe cu proiectarea corectă. Design for AM înseamnă mai mult decât optimizarea geometriei, ci și verificarea designului care va imprima așa cum era de așteptat. Obțineți instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă asigura calitatea imprimării primului articol.

Instrumente de proiectare de neegalat

Folosiți un sistem parametric complet de proiectare asistată de computer (CAD) care vă permite să lucrați cu spline de bază rațională neuniformă (NURBS), față/plasă și chiar corpuri de subdiviziune în mod interschimbabil și împreună în aceeași parte. Soluțiile robuste de proiectare disponibile în NX înseamnă că aveți toate instrumentele necesare pentru a proiecta cele mai simple sau cele mai complexe piese tipărite.

Aflați mai multe despre CAD în NX

A printed part design with non-uniform rational B-splines (NURBS) and mesh bodies in the same part.

Structuri de zăbrele

Profitați de structurile de zăbrele. Fabricarea aditivă este potrivită în mod unic pentru fabricarea structurilor de zăbrele, care sunt structuri complexe, repetate adesea în interiorul unei piese. Acestea sunt adesea folosite pentru reducerea greutății sau pentru cazuri speciale, cum ar fi osteointegrarea pentru implanturile medicale. NX oferă capacități robuste pentru crearea rețelelor, inclusiv rețele obișnuite, structuri triply periodice minime de suprafață (TPMS) și chiar geometria rețelei definită de utilizator.

Aflați mai multe despre crearea structurii rețelei

A lattice structure for use in a shoe sole.

Design generativ

Iterați rapid prin sute sau mii de modele posibile optimizate. Designul generativ este o metodă de generare și comparare automată a mai multor opțiuni de proiectare pentru a găsi o soluție ideală, cea mai potrivită. Simcenter HEEDS este o soluție de proiectare generativă care poate utiliza geometria NX CAD cu simularea Simcenter CAE pentru a oferi modele optimizate. Rezultatul final este o soluție cu adevărat optimizată, care poate fi apoi imprimată 3D.

Aflaţi despre explorarea spaţiului Simcenter 3D Design

Multiple design options generated from a generative design process.

Optimizarea topologiei

Optimizați o piesă pentru performanță cu optimizarea topologiei, un proces care utilizează CAE cu matematică specială. Când optimizați rezistența, furnizați un set de intrări și apoi sistemul generează geometria optimizată a pieselor.

Atunci când este asociată cu fabricarea aditivă, optimizarea topologiei poate duce la piese care îndeplinesc cerințele de rezistență, reducând în același timp utilizarea materialului, greutatea și alte caracteristici.

Aflați mai multe despre optimizarea topologiei

An image showing a traditionally designed part and a topology-optimized version of the same part.

Optimizarea fluxului de fluide

Valorificați capacitățile puternice de analiză a fluxului de fluide din produsul nostru Star-CCM+ pe măsură ce aplicați această tehnologie la optimizarea topologiei. Rezultatul este un sistem care poate optimiza geometria pieselor pentru un flux eficient de fluid, ceea ce înseamnă că puteți optimiza sistemele de fluide pentru a normaliza fluxul între mai multe ieșiri și pentru a direcționa fluxul printr-un sistem de conducte în cel mai eficient mod.

Aflați mai multe despre optimizarea fluxului de fluide în Star-CCM+

An image showing a human-designed duct and a version optimized for fluid flow.

Simularea performanței

Simulați performanța unui design tipărit în condiții reale odată ce designul este finalizat. Simcenter 3D vă permite să accelerați procesul de simulare prin combinarea celor mai bune editări geometrice din clasă, modelarea asociativă a simulării și soluțiile multidisciplinare încorporate cu expertiza industriei.

Aflați mai multe despre simularea performanței în Simcenter 3D

A printed part design color-coded after a strength simulation.

Validarea pregătirii pentru producție

Gestionați cerințele unice din procesele de fabricație aditivă, inclusiv suprapunerea admisibilă, rezoluția de imprimare și volumul de imprimare. NX include o serie de soluții integrate pentru validarea proiectelor în funcție de aceste cerințe de proces, permițând atât designerului, cât și operatorului atelierului să fie încrezători că desenele lansate la fabricație sunt imprimabile. Acest lucru economisește timp și bani.

Aflați mai multe despre validarea AM în NX

A part showing results from a maximum overhang validation.

Comparaţi soluţiile NX X Manufacturing

Explorați cele patru niveluri scalabile ale soluțiilor NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced și Premium

Studiu de caz

Sintavia

Construirea viitorului cu producție aditivă

Compania:Sintavia

Locaţie:Statele Unite ale Americii

Software Siemens:NX

Dimensiune:Small

Extindeți valoarea cu modulele de completare NX X Manufacturing

Extindeți-vă soluția NX X Manufacturing cu peste 20 de suplimente livrate prin modelul nostru de licențiere bazată pe valoare. Aceste suplimente scalabile și rentabile vă permit să vă personalizați capacitățile de fabricație pentru a satisface nevoile proiectului. De la pregătirea modelului pieselor până la prelucrare specializată, simulare, postprocesoare și kituri de mașini, obțineți flexibilitatea de a vă optimiza procesul de fabricație.

Un programator CAM care prezintă unui coleg simularea traseului sculei unui proces de prelucrare în NX CAM.

Explorați NX pentru fabricarea produselor

Vizualizați soluțiile noastre profesionale pentru proiectarea pragmatică, de fabricație aditivă industrială.

Vezi toate produsele NX