Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Noodoe EV OS este un produs Noodoe

Cu Noodoo EV OS, vă controlați programul de încărcare, iar informațiile sunt la îndemână. Puteți rula o singură stație de încărcare sau o întreagă rețea de încărcare pe site-uri. Obțineți o operațiune de încărcare manuală, iar Noodoo se ocupă de livrarea automată a serviciilor, procesarea plăților și gestionarea operațiunilor. În plus, bucurați-vă de unul dintre cele mai mari timpi de funcționare a serviciilor din industrie.

De ce Noodoe EV OS?

Cu Noodoo EV OS, gestionarea stațiilor de încărcare EV este simplă și fără stres. Rulați un singur încărcător sau supravegheați cu ușurință o rețea cu mai multe locații dintr-un singur loc. Noodoo EV OS automatizează fiecare aspect al serviciului dvs. de încărcare, de la procesarea fără probleme a plăților până la gestionarea operațională în timp real. Rămâneți informat cu informații clare și acționabile disponibile la îndemână. Bucurați-vă de comoditate de neegalat, control fără efort și fiabilitate de vârf în industrie, astfel încât să vă puteți concentra asupra clienților și afacerii dvs. de bază.

Noodoe EV OS

Beneficii

  • Fiabilitate și disponibilitate de top în industrie pentru a evita întreruperile serviciului
  • Controlați costurile cu energia optimizând utilizarea și încărcarea în afara orelor de vârf
  • Informații operaționale în timp real pentru a sprijini decizii mai bune și pentru a spori eficiența
  • Cea mai integrată platformă pentru încărcarea vehiculelor electrice pentru operațiuni sigure pentru viitor
  • Metode simple de activare a utilizatorului pentru a ușura încărcarea pentru fiecare tip de șofer
  • Raportarea fără efort a veniturilor simplifică urmărirea și sporește acuratețea

Capacități recomandate