Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Resurse pentru consultanți în inginerie electrică

Găsiți instrumentele și resursele noastre pentru consultanții electrici, cum ar fi Calculatorul căderii de tensiune, Calculatorul de umplere a conductelor, specificațiile diviziei 26 și cărțile albe.

SpecWriter Online este disponibil acum!

Noul instrument SpecWriter de la Siemens oferă inginerilor consultanți libertatea de a construi și personaliza o specificație. Nu mai sunt zile de copiere și lipire a unui document word, apoi editarea după aceea. SpecWriter vă permite să construiți specificația exactă de care aveți nevoie și este gratuit!

Conexiuni de sursă solară la tablourile de distribuție alimentate cu utilități

Invertoarele solare au devenit intrări comune la tablourile de distribuție alimentate cu utilități UL891. Această lucrare face referire la ediția NEC 2023 pentru a descrie regulile cu privire la locul în care pot fi conectate intrările invertorului, protecția necesară la supracurent și tabloul de distribuție prin regulile magistralei. Sunt incluse exemple de calcul al amperajului autobuzului. Intenția sa este de a ajuta la configurarea tablourilor de distribuție care sunt construibile și îndeplinesc NEC.

Când trebuie să asociați MCCB-urile cu WL - utilizați 3VA!

  • Design compact
  • Selecție extinsă de accesorii universale
  • Unități de declanșare termic-magnetice și electronice
  • Caracteristici avansate ETU, cum ar fi DAS, comunicare și contorizare.
  • Aflați mai multe despre 3VA
3VA-WL
Select...

Divizia 26 Specificații

26 25 00 Ansambluri autobuze închise - Divizia 26 Specificații

Această secțiune definește contorul de joasă tensiune pentru utilizarea în contorizarea cu mai mulți clienți din clasa de venituri kWh pentru utilizarea în echipamentele electrice de curent alternativ, așa cum este prezentat în desenele cu o linie și/sau ascensor.

26 09 13 03 50 Monitorizarea energiei electrice — Subfacturarea chiriașilor

26 25 00 Ansambluri autobuze închise - Divizia 26 Specificații

Această secțiune definește autobuzele interioare și exterioare de joasă tensiune, fitingurile și unitățile de conectare pentru utilizarea în sistemele de curent alternativ, nominale de 600 V sau mai puțin.

26 25 00 Ansambluri autobuze închise

Specificații Resurse pentru încărcătoarele de vehicule electrice

Cerințele Contractului, Divizia 26 se aplică echipamentelor de furnizare a vehiculelor electrice (EVSE) denumite Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC, așa cum este specificat și așa cum se arată în desenele contractului, vor fi furnizate și instalate prin Contract.

Profitați de serviciile noastre

Aici veți găsi informații importante, documente și adrese referitoare la distribuția de energie de joasă tensiune și tehnologia instalațiilor electrice.

Select...