Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Fabricat și asamblat în Canada, pentru Canada

Dezvăluiți esența inovației cu produse electrice de calitate Siemens fabricate și asamblate cu mândrie în Canada. Fiecare produs exemplifică dedicarea noastră de a împuternici industriile și comunitățile cu soluții durabile care oferă o cale către un viitor mai inovator și mai eficient.

Capacități recomandate

  • Proiectat, asamblat și fabricat cu mândrie în Canada
  • Soluții electrice de înaltă calitate pentru un viitor mai luminos
  • Sprijinirea industriilor locale și stimularea progresului
Fabricat în Canada cu sigla pieselor interne și importate.

Fabrica din Drummondville

Siemens Canada investește aproximativ 14 milioane de dolari într-o modernizare în mai multe etape a unității sale de producție de 10.400 de metri pătrați situată în Drummondville, Quebec, cu scopul de a optimiza eficiența și capacitatea generală a fabricii și de a o poziționa pentru creșterea viitoare.

Planurile pentru instalația, care produce produse electrice pentru piața canadiană de mai bine de 50 de ani, includ producția extinsă de linii de produse fabricate la comandă, ca răspuns la cerințele pieței. Producția tabloului de distribuție, de exemplu, va înregistra o creștere de 50% a volumului. Proiectul de modernizare va poziționa fabrica Drummondville și cei aproximativ 350 de angajați ai săi pentru un succes continuu și ar putea duce la o creștere de până la 15% a locurilor de muncă până în 2027.

Drummondville

Proiectat, asamblat și fabricat în Canada

Concentrați-vă pe standardele înalte de inginerie și calitate care vin cu produsele fabricate în Canada, subliniind expertiza și inovația.

Găsiți produsele și piesele noastre electrice fabricate și asamblate în Canada pentru Canada în secțiunea de descărcare de mai jos.

Produse fabricate și asamblate în Canada:

  • Întrerupătoare de siguranță ID și accesorii
  • Centre de încărcare și accesorii
  • Centre de măsurare și accesorii
  • Interiorul panoului P2*
  • Garnituri pentru panou*
  • Tuburi din panou*
  • Accesorii panourilor*
  • Panour*
  • Tablou de distribuție*
  • Power boards și accesorii pentru tablouri distribuitare*

* Asamblat în Canada

Un panou de distribuție Siemens cu certificare „Made in Canada”.

Resurse suplimentare

Descărcați

Suport

E-mail | cic.ca@siemens.com

Telefon | + 1-888-303-3353