Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce tablouri de distribuție ALPHA 3200?

Plăcile noastre de distribuție a energiei ALPHA 3200 Eco sunt proiectate pentru a satisface cerințele distribuției moderne a energiei electrice în infrastructura clădirii. Timpul de proiect este redus datorită ingineriei digitale și a unui concept de sistem modular. Acestea oferă soluții holistice dintr-o singură sursă și fac parte dintr-un sistem consistent completat de portofoliul SENTRON de dispozitive de protecție, comutare și măsurare - toate perfect adaptate pentru aplicațiile lor și pe deplin compatibile.

Comutatoare electrice mari cu uși și panouri, unele deschise sau parțial deschise, altele închise, se află deasupra unei baze verzi.

Beneficii cheie

O mână verde sau teal susține un germen cu o tulpină și două frunze pe un fundal solid verde închis sau aproape negru.

Economisiți resurse

În funcție de design, bara de bord poziționată central permite economii de materiale de până la 30% în cupru comparativ cu sistemele de distribuție a energiei electrice comparabile. Tablourile de distribuție ALPHA 3200 Eco sunt, de asemenea, optimizate pentru până la 3.200 A.

Un clipboard cu un clip superior afișează o bifă pe suprafața sa dreptunghiulară.

Planificați ușor

Beneficiați de o mai mare siguranță în planificare cu inginerie 3D detaliată. Datele noastre 3D sunt disponibile în mai multe formate, inclusiv STEP, BIM și EHRT.

Două forme simetrice asemănătoare săgeții se intersectează pe un fundal verde solid.

Beneficiați de flexibilitate

Tablourile de distribuție ALPHA 3200 Eco oferă funcționalitate ridicată într-un spațiu mic datorită flexibilității kiturilor de asamblare ALPHA. De asemenea, oferă certificări legate de aplicație.

Detalii cheie

Sistem pentru instalarea unui tablou de distribuție ALPHA 3200 Eco testat de tip

Sistem de protecție (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Curent nominal al barei de busolă (In)

3.200 A

Tensiunea de funcționare nominală a barei de busolă (Ue)

400V

Curentul de rezistență la vârf nominal al barei de busolă (lpk)

165 kA

Curentul de rezistență la scurt timp nominal al barei de busolă (Icw)

75 kA, 1 s

Înălțime

2.000 mm

Adâncime

400mm/600mm

Standarde și prevederi

Sistem pentru instalarea unui tablou de distribuție testat de tip: IEC 61429-1/-2

Forma de separare internă

Formularul 1 (cu protecție la atingere)

Capacități recomandate

Tabloul dvs. de distribuție mai durabil

Tablourile de distribuție ALPHA 3200 Eco oferă economii semnificative de materiale în comparație cu sistemele clasice de distribuție a energiei electrice: economisesc până la 30% cupru datorită barei de bord poziționate central și a nenumăratelor pauze de design ale tabloului ALPHA 3200 Eco. Cu o durată lungă de viață de peste 30 de ani în medie și capacitatea sa de reparare - fără a fi nevoie de unelte speciale și toate componentele disponibile ca piese de schimb - beneficiați de longevitate și întreținere ușoară. Datorită modularității sale, puteți actualiza și tabloul de distribuție ALPHA 3200 Eco existent atunci când devin disponibile noi funcționalități.

Swithboard Alpha 3200 cu pictograma EcoTech Profile lângă el
O persoană cu părul întunecat operează un laptop deschis pe un birou din lemn; interfața sa arată o diagramă în rânduri și coloane.

Planificare digitală cu software-ul SIMARIS

Distribuția energiei electrice în clădirile moderne trebuie să asigure o sursă de alimentare fiabilă, să optimizeze consumul de energie și să fie integrată cu ușurință în automatizarea clădirilor. Configurația SIMARIS face planificarea din ce în ce mai complexă a plăcilor de distribuție a energiei electrice simplă și eficientă. Software-ul intuitiv de configurare permite planificarea consecventă pe o singură platformă. Datorită funcționării intuitive și proceselor standardizate, minimizează defecțiunile de planificare și accelerează semnificativ ingineria proiectelor. Cu configurația SIMARIS, puteți crea rapid și fiabil tablouri de distribuție conforme standardelor care îndeplinesc toate cerințele tehnologiei moderne de construcție, inclusiv toată documentația necesară.

Creați un geamăn digital cu un singur clic

Până acum, generarea unui geamăn digital din datele STEP a fost un proces obositor și complex. Acum facem trecerea la ingineria 3D extrem de simplă. Datorită noului procesor 3D, puteți exporta geamănul digital al plăcii dvs. de distribuție a energiei ALPHA 3200 Eco din configurația SIMARIS cu un singur clic și apoi îl puteți exporta ca fișier STEP prin SIMARIS xchange. Cu vizualizarea sa detaliată, geamănul digital oferă valoare adăugată în multe domenii, de la planificare la întreținere și extindere.

Beneficiați de vizualizări detaliate până la ultimul șurub

Pe lângă generarea rapidă și ușoară a geamului digital, beneficiați și de un nivel extrem de ridicat de detalii care vă simplifică munca în mai multe aplicații. Folosind modelul 3D pentru planificarea instalațiilor și clădirilor, dimensionarea pieselor din cupru, instalarea sistemelor și întreținerea și extinderea: beneficiați de precizie ridicată și erori reduse, precum și economisiți timp și bani. Etapele procesului necesită, de asemenea, cunoștințe mai puțin specializate, eliminând astfel munca pentru dvs. ca constructor de panouri.

Un dulap de server metalic gri etichetat „ALPHA” stă lângă un model de dulap wireframe pe un fundal albastru închis.
Panourile solare albastre stau pe sau deasupra unei structuri exterioare ridicate, cu copaci și tufișuri în stânga, clădiri și nori.

Potrivit pentru aplicații fotovoltaice

Cererea de sisteme fotovoltaice în Germania crește rapid, cu mai multe acoperișuri care alimentează electricitatea în rețea. Pe măsură ce capacitatea crește, măsurarea sigură și conformă cu standardele devine esențială pentru a asigura monitorizarea fiabilă și alimentarea precisă a rețelei.

Datorită secțiunii integrate de măsurare a transformatorului, tabloul de distribuție APLHA 3200 Eco este ideal pentru aplicații cu energie regenerabilă - de la energia solară și eoliană până la alimentarea descentralizată. Acest lucru permite măsurători precise, fiabile și conforme cu rețeaua chiar și la niveluri ridicate de putere, sprijinind astfel extinderea infrastructurilor energetice mai durabile.

Avantaje:

  • Planificare precisă și implementare conformă cu standardele
  • Expansiune și cablare bine proiectate și sigure
  • Configurare modulară utilizând software-ul de configurare SIMARIS

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Broșură

Broșură | Placi de distributie a energiei ALPHA 3200 Eco

Manuale și cataloage

Manuale | ALPHA 3200 Eco

Platformă bazată pe cloud | SIMARIS xchange

Portalul SIE | ALFA 3200 ECO

Catalogul | LV 10 • 2026 — Tehnologie de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune și instalații electrice

Începeți-vă călătoria!