Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sunt placile de distributie ALPHA low-voltage distribution boards?

Placile modulare de distributie ALPHA low-voltage distribution boards sunt disponibile atat in variante DIN cat si NF. Oferă soluții pentru fiecare cerință cu unități de distribuție montate pe perete, pe podea și compacte. De asemenea, sunt proiectate modular pentru diferite cerințe și oferă kituri de instalare pentru configurare și asamblare simplă. Prin designul lor compact, panourile mici de distribuție SIMBOX oferă flexibilitate maximă și pot fi utilizate fie ca plăci de subdistribuție, fie ca plăci de podea. Portofoliul integrează perfect dispozitivele inovatoare SENTRON pentru protecție, comutare, măsurare și monitorizare. Panourile de distribuție certificate și componentele avansate ajută la asigurarea unei disponibilități ridicate a sistemului, menținând în același timp cele mai înalte standarde de siguranță atât pentru personal, cât și pentru echipamente. Constructorii de panouri beneficiază, de asemenea, de eficiență și productivitate sporite prin ingineria bazată pe date cu software-ul SIMARIS create.

Beneficii cheie

Planificați ușor și asigurați conformitatea

Planificați, configurați și documentați cu instrumentul software SIMARIS create pentru configurarea simplă și intuitivă a plăcilor de distribuție ALPHA. Documentarea se realizează conform standardelor în conformitate cu IEC 61439.

Accelerați instalarea

Toate plăcile de distribuție ALPHA oferă caracteristici care simplifică în mod clar instalarea: kituri de instalare specifice dispozitivului, șine de top preasamblate și șuruburi de blocare rapidă sau dispozitive de instalare modulare, în funcție de modelul dvs.

Beneficiați de soluții pentru fiecare aplicație

Plăcile de distribuție ALPHA sunt disponibile în variante montate pe perete și pe podea. Acestea acoperă curenți între 125 A și 1.250 A. Datorită plăcilor de distribuție DIN și NF certificate IEC, portofoliul poate fi utilizat în multe aplicații.

Detalii cheie

Date tehnice

ALFA NF (UNIVERSAL)

ALFA DIN

Standarde și reglementări

Sistem pentru crearea de soluții verificate de proiectare: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Sistem pentru crearea de soluții verificate de proiectare: EN 61439-1/2/3

Tensiunea de funcționare nominală a barei de busolă (Ue)

Până la 690 V AC

Până la 690 V AC

Frecvența nominală a barei

50/60 Hz

-

Tensiunea nominală de rezistență la impuls a barei de busolă (Uimp)

Până la 6 kV

Până la 8 kV

Curent nominal (In)

Până la 800 A

Până la 1250 A

Curent nominal de rezistență de vârf (Ipk)

Până la 53 kA

Până la 110 kA

Curent nominal de rezistență pe termen scurt (Icw)

Până la 25 kA, 1 s

Până la 35 kA, 1 s

Gradul de protecție

Până la IP55

Până la IP55

Forma separării interne

Formularul 1

n/a

Suprafață (piese standard)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 disponibile și în RAL 9016

Adâncime

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 milimetri, 210 milimetri, 250 milimetri, 320 milimetri, 40 milimetri

Aprobări

VDE

VDE, EAC

Capacități recomandate

Configurați digital cu SIMARIS create

SIMARIS create a fost dezvoltat special pentru a satisface cerințele complexe ale industriei și pentru a vă simplifica semnificativ munca zilnică. Software-ul impresionează prin ușurința sa de utilizare și vă sprijină în planificarea, configurarea și documentarea plăcilor noastre de distribuție ALPHA DIN și NF. Cu o configurație eficientă în 3 căi, calculul automat al cotațiilor și opțiunea de a comanda direct la apăsarea unui buton, software-ul vă simplifică foarte mult fluxurile de lucru. Gestionarea centrală a documentelor asigură, de asemenea, organizarea clară a tuturor documentelor legate de proiect.

De la planificarea inițială până la documentația finală, software-ul SIMARIS create este un partener de încredere alături de dvs., făcând sarcinile complexe gestionabile. Software-ul vă ghidează prin întregul flux de lucru și asigură rezultate eficiente, conforme cu standardele în toate proiectele dvs.

O redare a trei plăci de distribuție ALPHA, arătând interiorul acestora.

Instalați rapid și eficient

Plăcile de distribuție ALPHA care acceptă tehnologia DIN sunt disponibile cu kituri de instalare specifice dispozitivului pentru o gamă de versiuni diferite pentru a facilita planificarea și asamblarea. Placa de distribuție ALPHA UNIVERSAL care susține tehnologia NF vine cu șine de top preasamblate și șuruburi de blocare rapidă pentru asamblare rapidă. Iar plăcile mici de distribuție ALPHA SIMBOX simplifică pregătirea cu dispozitive modulare de instalare care pot fi atașate la șina de top hat înainte de instalarea plăcii de distribuție. În plus, vin cu spațiu amplu de cablare.

Bine pregătit pentru energiile regenerabile

Cererea de sisteme fotovoltaice în Germania crește rapid, cu mai multe acoperișuri care alimentează electricitatea în rețea. Pe măsură ce capacitatea crește, măsurarea sigură și conformă cu standardele devine esențială pentru a asigura monitorizarea fiabilă și alimentarea precisă a rețelei. Pentru o sarcină conectată de peste 30 kW (curent continuu > 44 A), DIN VDE 0603-2-1/2 și DIN EN 61439 necesită măsurarea energiei prin intermediul transformatoarelor de curent.

Plăcile de distribuție ALPHA DIN oferă o soluție flexibilă folosind configurația SIMARIS și SIMARIS create pentru a planifica cu precizie și adapta modular sistemele pentru a îndeplini cerințele specifice. Noile module APZ, rFz și transformatoare permit configurarea optimizată de la protecție și alimentare la măsurarea sigură a energiei. Plăcile de distribuție sunt bine proiectate, inclusiv expansiune sigură și cablare ușoară.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Pliant

Pliant | SIMARIS create

Broșură

Broșură | Brosura sistemelor de distributie SIVACON S4 si ALPHA UNIVERSAL

Broșură | Brosura ALPHA 3200 Eco

Începeți-vă călătoria!