Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce LOGO! Module de bază?

LOGO! 9 Module de bază oferă mai multă putere acolo unde aveți nevoie: până la 800 de blocuri funcționale, aritmetică în virgulă mobilă și un afișaj tactil color integrat - fără complexitatea unei platforme PLC complete.

Construit la scară, sistemul modular acceptă până la 64 DI/ 60 DQ/16 AI/ 16 AQ și vine cu Security-by-Design ca standard. Un dispozitiv compact. Gata pentru ceea ce urmează.

Construit pentru automatizarea de zi cu zi

LOGO! 9 combină simplitatea familiară a unui modul logic cu noi capacități: până la 800 de blocuri funcționale, aritmetică în virgulă mobilă și un afișaj tactil color integrat - toate într-un singur dispozitiv compact.

Mai multe posibilități pentru aplicații în creștere

Pe măsură ce aplicația dvs. crește, LOGO! 9 scalări cu acesta - până la 64 DI, 60 DQ, 16 AI și 16 AQ. Noul modul AM4 adaugă expansiune I/O analogică flexibilă cu rezoluție selectabilă pentru diverse tipuri de senzori.

Mai rapid de la idee la aplicație care rulează

LOGO! Soft Comfort V9 integrează programarea, vizualizarea web și simularea într-un singur instrument - complet compatibil cu proiectele mai vechi și disponibil pe Windows, macOS și Linux.

Specificații cheie

Blocuri funcționale

Până la 800

Afișaj

Ecran tactil color rezistiv integrat, 320 × 240 px

Extinderea I/O

Până la 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ

Conectivitate

Ethernet, Modbus TCP/IP, MQTT

Security

Secure Boot, comunicare criptată, UMAC (4 roluri)

Software de inginerie

LOGO! Soft Comfort V9 — Windows, macOS, Linux

Capacități recomandate

Întrebări frecvente