Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
LOGO! 9
AUTOMATIZARE INDUSTRIALĂ

LOGO! - Module logice pentru automatizarea de zi cu zi

LOGO-UL! portofoliul oferă module logice compacte, module de comunicare și expansiune plus software intuitiv pentru automatizarea zilnică. Cu LOGO! 9, Automatizarea zilnică intră în următoarea generație: conectată, scalabilă și sigură prin design - rămânând la fel de simplă ca niciodată.

LOGO! 9 - Automatizarea zilnică. Reimaginat.

Simplu, conectat și puternic — LOGO! 9 oferă automatizare inteligentă pentru sistemele mici, de la sarcini la nivel de mașină până la controlul clădirilor. Include:

  • Module de bază: Controlere compacte pentru automatizare simplă - cu sau fără afișaj
  • Module de expansiune: Flexibilitate I/O modulară - conectați intrări și ieșiri digitale sau analogice după cum este necesar
  • Module de comunicare: Suplimente compatibile Ethernet pentru conectivitate perfectă - păstrând capacitatea I/O completă disponibilă
  • Dispozitive de operare: LOGO! TDE — un nou ecran tactil color de 4,3 inchi pentru mesaje, alarme, starea sistemului și parametrii direct la mașină
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — configurați, simulați și implementați într-un singur instrument, pe Windows, macOS și Linux
LOGO9 with deactivated Display

De ce LOGO! ?

Rapid pentru a începe

Instalare simplă, cablare simplă și inginerie intuitivă - în funcțiune în cel mai scurt timp.

Conceput pentru automatizarea de zi cu zi

Potrivirea ideală pentru sarcini mici de automatizare și aplicații independente într-o gamă largă de cazuri de utilizare.

Flexibil și scalabil

Creșteți local cu până la 64 de intrări digitale, 60 de ieșiri digitale și 16 canale analogice - și scalați mai mult prin I/O de rețea fără a vă schimba platforma.

Compact, eficient și rentabil

Toate funcțiile de automatizare de care aveți nevoie, ambalate într-o soluție compactă și economică — acum cu securitate încorporată încă de la început.

LOGO! 9

Automatizarea zilnică a evoluat - nu mai este vorba doar de comutare. Înseamnă conectarea, vizualizarea și protejarea. LOGO! 9 se ridică pentru a răspunde acestor cerințe: mai multă performanță, o experiență modernă pentru utilizator, inginerie eficientă și securitate încorporată încă de la început - fără a renunța la simplitatea și eficiența costurilor unui modul logic.

LOGO! 9 este potrivirea potrivită pentru aplicațiile independente care au nevoie de spațiu pentru a crește. Face ingineria mai rapidă și mai flexibilă, aduce funcționarea și vizualizarea direct pe dispozitiv și îndeplinește standardele de securitate de astăzi din cutie.

Beneficii

  • Mai multă putere și spațiu pentru aplicații — mai multă performanță și spațiu pentru I/O pentru a ține pasul cu aplicațiile în creștere
  • Experiență modernă de operare și afișare — prezentare clară a stării, diagnosticare rapidă și funcționare intuitivă pe dispozitiv
  • Inginerie eficientă și flexibilă — o configurare unificată pentru o livrare mai rapidă a proiectelor și o colaborare mai ușoară în echipă
  • Security & Sustainability by Design — protecție încorporată pentru funcționare sigură, fiabilă și actualizări prietenoase cu serviciile

Explorați produsele

LOGO-UL! Portofoliul include tot ce aveți nevoie pentru automatizarea rapidă, simplă și economisitoare de spațiu - în industrie, construcția panourilor de control și aplicații în clădiri.

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile