Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Köttermann VarioProtect® este un produs Koettermann

Köttermann produce soluții flexibile pentru echipamente de laborator din oțel lângă Hanovra de mai bine de 75 de ani. Aici sunt create componente personalizate care simplifică munca zilnică de laborator, asigură operațiuni sustenabile de laborator și un mediu sigur. Echipamentul personalizat include mobilier de laborator și dulapuri de fum, dulapuri de siguranță și materiale periculoase, precum și o varietate de soluții de alimentare cu suporturi media.
Clienții naționali și internaționali sunt susținuți de peste 150 de angajați cu o ofertă completă de servicii de la planificare până la întreținere. Șase companii de vânzări și parteneri comerciali selectați manual sunt desfășurate în întreaga lume pentru a îndeplini cerințele clienților.

De ce Depozitare multifuncţională pentru substanţe chimice periculoase?

Laboratoarele necesită adesea dulapuri separate pentru diferite substanțe periculoase, consumând spațiu valoros și crescând cererea de energie. VarioProtect® combină depozitarea substanțelor chimice inflamabile, corozive și toxice într-o singură soluție certificată. Prin înlocuirea a până la trei dulapuri cu o singură unitate, laboratoarele beneficiază de economii de spațiu, cerințe reduse de aer evacuat, costuri de operare mai mici și acces ergonomic la substanțe chimice.

Două sertare verticale extensibile

Beneficii

  • VarioProtect® permite depozitarea în siguranță a substanțelor chimice inflamabile, corozive, corozive și toxice într-un singur dulap. Laboratoarele pot înlocui până la trei dulapuri de depozitare separate, menținând în același timp respectarea standardelor de siguranță relevante, reducând complexitatea și eliberând spațiu valoros de laborator.
  • Prin combinarea mai multor funcții de stocare a materialelor periculoase într-un singur dulap, este necesară o singură conexiune a aerului evacuat. Acest lucru reduce cererea de aer evacuat, reduce consumul de energie și poate economisi aproximativ 400 EUR în costuri de operare pe an, comparativ cu mai multe dulapuri.
  • Certificat conform DIN EN 14470-1 Tip 90, VarioProtect protejează substanțele periculoase depozitate timp de cel puțin 90 de minute în caz de incendiu. Conceptul său integrat de ventilație elimină continuu vaporii periculoși și ajută la menținerea unui mediu de laborator sigur.
  • Sertarele verticale retractabile oferă acces direct și ergonomic la substanțele chimice utilizate frecvent la punctul de utilizare. Acest lucru susține fluxuri de lucru eficiente, reducând în același timp efortul de manipulare și timpul de căutare.
  • Cu o amprentă comparabilă cu cea a unui dulap de fum și o capacitate mare de stocare, VarioProtect se integrează cu ușurință în configurațiile de laborator. Materialele rezistente la coroziune și rafturile detașabile din polipropilenă asigură durabilitate, curățare ușoară și fiabilitate pe termen lung.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
Depozitare chimică eficientă din punct de vedere spațial

Depozitare chimică eficientă din punct de vedere spațial

Laboratoarele Life Science și Pharma manipulează substanțe chimice inflamabile, corozive și toxice în spații limitate. VarioProtect permite depozitarea în conformitate a mai multor clase de substanțe periculoase într-un singur dulap, reducând cerințele de spațiu, oferind în același timp acces sigur și ergonomic aproape de locul de muncă.