Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

SLMP Connector

SLMP Connector vă permite să accesați date prin protocolul SLMP. Conectorii sunt esențiali pentru a colecta date de la diverse PLC-uri și dispozitive și pentru a le pune la dispoziție pe sistemul Industrial Edge.

De ce SLMP Connector?

SLMP Connector vă permite să accesați date prin protocolul SLMP. Conectorii sunt esențiali pentru a colecta date de la diverse PLC-uri și dispozitive și pentru a le pune la dispoziție pe sistemul Industrial Edge.

Un abonament pentru această aplicație Industrial Edge vă dă dreptul să creați o (1) instanță unică a acestei aplicații Industrial Edge pe un dispozitiv Industrial Edge. Puteți conecta douăzeci (20) de surse de date cu această aplicație Industrial Edge prin intermediul dispozitivului Industrial Edge. O „sursă de date” este schimbul de date cu un (1) dispozitiv fizic sau virtual prin protocolul SLMP. Pentru achiziții în vrac și cantități peste 100, contactați reprezentantul dvs. de vânzări.

Beneficii cheie

Sprijiniți transferul de date

Acest conector este un conector Connectivity Suite și acceptă configurarea standardizată, precum și transferul de date.

Configurați cu ușurință

Puteți configura conectorul cu Common Configurator, care este disponibil gratuit pe piața Industrial Edge.

Foloseste datele in felul tau

Conectorii Industrial Edge oferă o interfață de date unificată, astfel încât dezvoltatorii de aplicații și utilizatorii de aplicații să poată utiliza datele în propriile aplicații și servicii existente.

Capacități recomandate

Începeți