Portofoliul de dispozitive Siemens
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Atom™ E3940
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 2,2 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 96,1 GB
- Interfețe: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versiune)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Celeron™ N2930
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 6,3 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 198,3 GB
- Interfețe: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 6/14 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 198/396 GB
- Interfețe: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 14,4 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 198,3 GB
- Interfețe: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 127 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 858,7 GB
- Interfețe: 6x USB 3.1 (2x tip C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Atom™ X6413E
- MEMORIE RAM: 6/16 GB DDR4
- Depozitare: 128/256/512 GB și 1 TB SSD
- Interfețe: 3x Gbit Ethernet
- Securitate: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 6/14/30 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 198/396 GB
- Interfețe: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Core™ i9-13900E
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 30 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 900 GB
- Interfețe: GPU NVIDIA® L4 (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x fibră de 10 Gbit
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: 1 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 5 GB
- Interfețe: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

SIMATIC HMI Panou de confort unificat
Caracteristici cheie:
- Memorie liberă pentru aplicațiile Edge: 768 MB
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: 512 MB
- Interfețe: 2x RJ45 (adrese IP separate), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Caracteristici cheie:
- Alocarea scalabilă a resurselor
- Compatibil cu dispozitivele hardware Industrial Edge
- CPU: Configurabil, limitat la 8 CPU virtual
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: configurabil, limitat la 64 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge

Dispozitiv propriu Industrial Edge
Caracteristici cheie:
- Rulează pe platforme x86_64 care sunt validate pentru compatibilitate înainte de instalare
- Folosește hardware-ul terților pentru a reduce barierele în Industrial Edge Ecosystem
- CPU: nelimitat
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: nelimitat
SCALANCE LPE9413
Caracteristici cheie:
- Fiabilitate operațională, alimentare redundantă, fără ventilator
- Porturi cu fibră optică sau cupru
- USB și CLP pentru volume mari de date
- CPU: Cel mai recent procesor, ARMv8 4-core
- Memorie gratuită pentru aplicațiile Edge: ~ 3 GB RAM
- Spațiu de stocare gratuit pentru aplicațiile Edge: ~ 31 GB
SCALANCE LPE9433
Caracteristici cheie:
- Utilizarea extinsă a infrastructurii de rețea.
- CPU: 64-Bit ARMv8 A53 (4 nuclee)
- Memorie: ~ 7 GB RAM
- Depozitare: ~ 31 GB eMMC (pSLC)
- Interfețe: integrate în switch cu 3x Ethernet intern (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Standarde deschise, margine mai inteligentă
Cu Industrial Edge, Siemens sprijină Open Industry 4.0 Alliance pentru a avansa soluții interoperabile și standardizate de calcul edge - permițând procesarea sigură și flexibilă a datelor chiar la sursă.

Dispozitive de la alți furnizori

Weidmüller UC20-M3000
Caracteristici cheie:
- CPU: Dualcore ARM Cortex A53
- Memorie: 2 GB RAM
- Depozitare: 16 GB
- Interfețe: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000
Caracteristici cheie:
- CPU: Quadcore ARM Cortex A53
- Memorie: 4 GB RAM
- Depozitare: 16 GB
- Interfețe: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Intrarea în seria Novakon NPP
Caracteristici cheie:
- CPU: Intel® Celeron J6412
- Afişaj: 15,6", 21.5"
- Memorie: 8 GB RAM (până la 32 GB)
- Interfețe: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Ethernet Gbit

Seria NPP Novakon Eficientă
Caracteristici cheie:
- CPU: procesor Intel® N97
- Afişaj: 15,6", 21.5"
- Memorie: 8 GB RAM (până la 16 GB)
- Interfețe: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x Ethernet de 2,5 Gbit