De ce rețeaua de scanare Tessent Streaming?
Rețeaua Tessent Streaming Scan oferă promisiunea adevăratului DFT ierarhic plug-n-play. Prin decuplarea configurației DFT la nivel de nucleu de resursele DFT la nivel de cip, efortul de planificare și implementare DFT este redus dramatic, reducând simultan costul testului de fabricație.
Accelerați timpul de introducere pe piață
Realizați un câștig de productivitate de 10 ori folosind planificarea simplificată la nivel de cip. Prin decuplarea DFT la nivel de nucleu și cip, compresia la nivel de nucleu poate fi optimizată fără a lua în considerare alte nuclee sau resurse la nivel de cip.
Costuri mai mici de testare
Prin combinarea reglării automate a lățimii de bandă și generarea locală a semnalelor DFT, spațiul alb din model este practic eliminat.
Reduceți profilul de putere cu până la 90%
SSN oferă un profil de putere mai lin folosind ceasuri de deplasare/captare eșalonate și o concurență mai bună. Nucleele concurente care urmează să fie testate pot fi selectate programatic, mai degrabă decât în timpul proiectării, fără a afecta rutarea la nivel de cip.
Cum SSN accelerează timpul de introducere pe piață
O abordare tradițională de testare ierarhică de scanare are provocări specifice, care pot fi îmbunătățite drastic folosind un mecanism de livrare a testelor ambalate. Tessent Streaming Scan Network (SSN) reduce efortul de planificare și implementare DFT de până la 5 ori utilizând livrarea de testare ambalată. Vedeți ce are de spus Pete Orlando despre cele mai recente știri despre Tessent SSN.
Viitorul testului ambalat
Odată cu livrarea ambalată a datelor de testare devenind standardul industriei pentru proiectele complexe de semiconductori digitali, Geir Eide, Senior Director, Product Management, explică de ce companiile de semiconductori de vârf au adoptat Tessent SSN pentru a îmbunătăți productivitatea implementării DFT și timpul de testare a producției.
Utilizatorii obțin un câștig de până la 10 ori în implementarea și productivitatea DFT și o reducere de până la 5 ori a timpului de testare.
Cu tehnologia Tessent Streaming Scan Network, suntem capabili să oferim clienților noștri o soluție scalabilă de acces la testare ideală pentru proiectele avansate de IC de astăzi și de mâine. SSN reduce semnificativ efortul necesar pentru a face proiectele complexe extrem de testabile.